Ein flexibler Ansatz für maßgeschneiderte IoT-Bereitstellungen
Um maximale Optimierung zu erzielen, können Sie Daten jetzt nahtlos vom Feld zur Edge und in die Cloud übertragen. DeltaV™ FBxEdge™ ermöglicht Anwendern die vollständige Nutzung von Daten auf eine neue Art und Weise, vom Bohrplatz bis zur Verladung und Verteilung. Mit unserer fortschrittlichen Plattform erhalten Anwender nicht nur viel mehr Daten, sondern holen auch mehr aus den Daten heraus, sodass sie eine höhere Leistung ohne unnötige Komplexität erzielen. Erfahren Sie, wie Analysen, Visualisierung und maschinelles Lernen Ihre Steuerungs- und Messprozesse auf ein neues Niveau heben können.
Den Betrieb durch volle Nutzung Ihrer Daten optimieren
DeltaV FBxEdge ist eine flexible, hochsichere IoT-Lösung für die Verteilung über große Distanzen, die es Anwendern ermöglicht, nahtlos mit verschiedenen Arten von Hardware, auch solchen die nicht von Emerson stammen, zu kommunizieren sowie Daten von ihnen zu verarbeiten und zu übertragen.
Skalierbar
Nahtlose Kommunikation mit mehreren Geräten und Datenzielen
Sicher
Robuste Cybersicherheit für mehr Ausfallsicherheit
Intelligent
Mühelose Implementierung von Algorithmen für maschinelles Lernen
Flexibel
Hosting von Docker-Anwendungen in einer Umgebung, die problemlos skaliert werden und zusätzliche Container aufnehmen kann
Kein Codieren
Ausgefeilte Datenverarbeitungslogik, ohne dass Code geschrieben werden muss
Zentralisiert
Leistungsstarke zentrale Datenmanagementfunktionen für nachhaltige, groß angelegte Implementierungen