Höhere Kapazität bei geringerer Komplexität
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Sensoren und Ihre Kommunikationsinfrastruktur und integrieren Sie gleichzeitig Funktionen für das Echtzeit-Informationsmanagement in Ihren Betrieb – mit unserer neuen DeltaV™ FB3000 RTU. Dieser leistungsstarke, agile Regler wurde entwickelt, um die digitale Transformation durch hervorragende Skalierbarkeit voranzutreiben. Nutzen Sie bei der Einführung die Flexibilität des Systems, das von einfachen Messungen über wenige Meter bis hin zu maßgeschneiderter Logik und Steuerung der größten Bohrplätze mit mehreren Bohrstellen, Verladung und vielem mehr, reicht. Nach der Inbetriebnahme können Ihre Mitarbeiter über unsere sichere Umgebung für die Datenübertragung eine Fernverbindung herstellen. Treiben Sie kontinuierliche betriebliche Verbesserungen mit einer flexiblen Mess- und Steuerungsplattform voran, die sich an Ihre sich ändernden Standortanforderungen anpassen lässt.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Betrieb
Produktionsziele erreichen
Um anspruchsvolle Betriebsziele zu erreichen und gleichzeitig die Messunsicherheit auf ein Minimum zu reduzieren, ist eine stabile, zuverlässige Technologie erforderlich. Die DeltaV FB3000 RTU hilft Ihrem Betrieb, sein volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie präzise und zuverlässige Leistung bietet und gleichzeitig die Komplexität reduziert. Tatsächlich lässt sich die agile DeltaV FB3000 RTU so konfigurieren, dass sie Ihren spezifischen Anforderungen in Bezug auf Architektur, Informationen, Betrieb, Automatisierung und Messung gerecht wird.
Empfohlene Lösung
Produkte und Anwendungen
Durchflusscomputer für Gase und Flüssigkeiten
Konfigurationssoftware für Durchflusscomputer und RTUs
Moderne SCADA OT-Plattform
Softwareanwendungen für RTUs
Software für Energietransport und -speicherung
Cybersicherheitsstrategien