Optimieren Sie Ihre Öl- und Gasmessverfahren
Flow Computer ermöglichen die Optimierung Ihrer Messanwendungen, indem sie deren Leistung verbessern, Messunsicherheiten reduzieren und Messanforderungen erfüllen. Die Flow Computer der Serien FB1000 und FB2000 von Emerson wurden so entwickelt, dass Sie die Messintegrität aufrechterhalten und gleichzeitig betriebliche Ziele erreichen können, einschließlich verbesserter Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus sorgt ein neues, vereinfachtes Konfigurationsverfahren dafür, dass weniger erfahrene Außendiensttechniker die Messgerätestrecken schnell einrichten können.
Heben Sie Ihren Betrieb auf ein neuer Niveau
Genauigkeit verbessern
Präzise Messergebnisse sind der Schlüssel zur Reduzierung von Produktionsverlusten und nicht nachgewiesenen Mengen in der Gasindustrie. Flow Computer der Serien FB1000 und FB2000 sind so konstruiert, damit Messsysteme noch genauer und robuster werden. Faktisch werden durch die Genauigkeit der Druck- und DP-Sensoren Messfehler minimiert, während die erstklassige Temperaturmessung Unsicherheiten um 75 % verringert. Mit diesen branchenführenden Leistungsmerkmalen müssen Sie weniger Zeit für Bestandsabstimmungen aufwenden und beseitigen große Abweichungen problemlos.
Produkte und Anwendungen