Zuverlässige, skalierbare und cybersichere Durchflussmessung und -regelung für Öl- und Gasbetriebe
Emersons Flow Computer der Serie FB1000 ermöglichen die Optimierung Ihrer Messanwendungen, indem sie deren Leistungsmerkmale verbessern, Messunsicherheiten reduzieren und Messanforderungen erfüllen. Außendiensttechniker werden die zahlreichen Vorteile zu schätzen wissen, die Ihnen die Arbeit erleichtern, während das Management die verbesserte Betriebseffizienz und die Sicherheit durch verbesserte Sicherheitsmaßnahmen zu schätzen wissen wird. Unsere Flow Computer wurden von Grund auf im Hinblick auf die IT-Konformität entwickelt, sodass Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens zur Errichtung einer sicheren Infrastruktur problemlos erfüllen können. Sie verfügen über eine Reihe von Funktionen, die Messsysteme genauer und robuster machen und Ihnen als Experte für Messungen dabei helfen, den Stress zu reduzieren. Die Flow Computer bieten eine solide Messplattform, die dazu beiträgt, die Kundenbeziehungen zu verbessern und größere Diskrepanzen zu beseitigen.
Empfohlene Produkte
FB1100 Single-Run Flow Computer mit Ex-Schutz für Gas
Der kostengünstige explosionsgeschützte Flow Computer FB1100 misst und überwacht den Gasdurchfluss für eine einzelne Differenzdruck-Messstrecke. Dieses Gerät mit geringer Leistungsaufnahme bringt außerdem eine neue Stufe von Messsicherheit mit sich und ist in der Lage, unabhängig ohne externe Spannungsversorgung für bis zu ein Jahr zu laufen. Dies macht das Modell FB1100 zu einem idealen Ersatz für Messwertschreiber. Dieses einfach zu konfigurierende und benutzerfreundliche Modell wurde für Messanwendungen konzipiert, bei denen keine Durchflussregelung erforderlich ist. Das Gerät kann jedoch einen einzelnen Impulsausgang (DO) zum Antreiben eines Odoriergeräts verwenden. Der Flow Computer FB1100 ist Teil der Automationsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson zur Messung und Steuerung, die eine Reihe von DeltaV™ FBxConnect™ Konfigurationstools bietet, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.
FB1200 Multi-Run Flowcomputer mit Ex-Schutz für Gas und Flüssigkeiten
Der Flow Computer FB1200 misst und regelt den Gas- und Flüssigkeitsdurchfluss für bis zu zwei Differenzdruck- oder lineare Messstrecken. Das robuste Gehäuse sowie mehrere E/A-, Kommunikations- und Spannungsversorgungsoptionen machen den FB1200 zur idealen Wahl und ermöglichen dadurch präzise und zuverlässige Durchflussmessungen unter den schwierigsten Bedingungen. Der Computer bietet eine einfache Bedienung, ist gut konfigurierbar und unterstützt sofort Berechnungen der Durchfluss- und Flüssigkeitseigenschaften. Die PID-Regelung für Durchfluss bzw. Druck kann ebenfalls einfach konfiguriert werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Modell FB1200 auch mit einer optionalen Wi-fi-Lösung ausgestattet werden, mit dem das Feldpersonal den Durchflusscomputer konfigurieren und Daten von außerhalb des Ex-Bereichs abrufen kann. Der Flow Computer FB1200 ist Teil der Automationsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson zur Messung und Steuerung, die eine Reihe von DeltaV FBxConnect-Konfigurationstools bietet, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.
DeltaV FBxConnect Konfigurationssoftware
DeltaV FBxConnect Konfigurationssoftware ist ein auf Microsoft® Windows® basierendes Programm, das es Benutzern ermöglicht, Flow Computer der FB1000 und FB2000 Serie sowie das DeltaV FB3000 RTU einfach zu konfigurieren, zu überwachen, zu bedienen und zu kalibrieren. Das Anmeldeinformationsverwaltungstool in der Software ermöglicht es auch, Benutzernamen und Passwörter gleichzeitig auf mehreren Geräten zurückzusetzen, um eine cybersichere Umgebung zu gewährleisten und die Einhaltung der TSA-Richtlinien zu verbessern. Die für die einfache Bedienung konzipierte DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware bietet auf einen Blick Überwachung, schnellen Zugriff auf häufig ausgeführte Aufgaben und Konfigurationsassistenten, um den Benutzern die schnelle Bereitstellung unserer Geräte zu ermöglichen. Mit einem intuitiven, flachen Menüsystem kann der Benutzer während der Einrichtung mühelos zu den Konfigurationsbildschirmen navigieren. Darüber hinaus bietet die Software umfangreiche Dropdown-Menüs, Optionsschaltflächen und softwarewählbare E/A und Kommunikationen, um die Einrichtung zu beschleunigen und die Fehlerwahrscheinlichkeit zu reduzieren. In der Software kann auch eine globale Reihe von Berechnungen und technischen Einheiten ausgewählt werden, die sicherstellen, dass die Benutzer ein umfassendes Tool haben, das eine Reihe von betrieblichen Anforderungen bedient. Um die Konfiguration und Wartung weiter zu vereinfachen, wurde unser Feldwerkzeuge-Dienstprogramm in Launchpad umbenannt und ist nun Teil von DeltaV FBxConnect. Benutzer navigieren in DeltaV FBxConnect einfach zum DeltaV FBxConnect Launchpad (dem neuen Namen für Field Tools), um auf weitere Software-Tools von Emerson zuzugreifen, einschließlich ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ Programmiersoftware und mehr.
Eigenschaften
- API 21.1-konforme Messung auf einer Gas-Messstrecke.
- Mess- und E/A-Fähigkeiten, die sich auf Messanwendungen richten.
- Kostengünstige Option mit geringer Leistungsaufnahme für den Ersatz des Messwertschreibers.
- Reduzierte Notwendigkeit für Neukalibrierungen verringert den Zeitaufwand vor Ort.
- Vereinfachte Konfiguration und Einrichtung mit der neuen DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware. Der Konfigurationsvergleichsbericht ermöglicht eine einfachere Nachverfolgung von Änderungen.
- Die Standard-Firmware unterstützt globale messtechnische Berechnungen (verifiziert von NMi), einschließlich Messblende, Konus, Venturi, Düse und Mehrloch-Messblende.
- Hochgenaue Temperaturmessungen, einschließlich Kurvenanpassung via Callendar-Van-Dusen-Gleichung.
- Überragende Datenprotokollierungskapazität mit der Fähigkeit, 1000 Alarme, 2000 Ereignisse (separate rechtliche Ereignisse) und den Verlauf zu speichern.
- Weltweite Zulassungen für Ex-Bereiche: Class I Div 1 und 2, ATEX und IEC Ex d und Ex n.
- Die optionale Wi-Fi-Lösung für Durchflusscomputer der FB-Serie von Emerson ermöglicht sicheren, drahtlosen Zugriff vor Ort aus einem sicheren Bereich.
- Einfache Integration mit Unterstützung für Modbus®-, ROC-, BSAP- und DNP3-Protokolle.
- Verbesserte Sicherheit hilft, unberechtigten Zugriff zu verhindern.