Zuverlässige, skalierbare und cybersichere Durchflussmessung und -regelung für Öl- und Gasbetriebe
Flow Computer der Serie FB2000 von Emerson ermöglichen die Optimierung Ihrer Messanwendungen, indem sie deren Leistungsmerkmale verbessern, Messunsicherheiten reduzieren und Messanforderungen erfüllen. Außendiensttechniker werden die zahlreichen Vorteile zu schätzen wissen, die Ihnen die Arbeit erleichtern, während das Management die verbesserte Betriebseffizienz und die Sicherheit durch verbesserte Sicherheitsmaßnahmen zu schätzen wissen wird. Unsere Flow Computer wurden von Grund auf im Hinblick auf die IT-Konformität entwickelt, sodass Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens zur Errichtung einer sicheren Infrastruktur problemlos erfüllen können. Sie verfügen über eine Reihe von Funktionen, die Messsysteme genauer und robuster machen und Ihnen als Experte für Messungen dabei helfen, den Stress zu reduzieren. Die Flow Computer bieten eine solide Messplattform, die dazu beiträgt, die Kundenbeziehungen zu verbessern und größere Diskrepanzen zu beseitigen.
Empfohlene Produkte
FB2100 Single-Run Flow Computer für die Feldmontage für Gas und Flüssigkeiten
Der Flow Computer FB2100 ist ein kosteneffizientes Gerät für die Feldmontage mit geringer Leistungsaufnahme, das den Gas- und Flüssigkeitsdurchfluss für einen Differenzdruck oder eine lineare Messstrecke misst und überwacht. Der Computer wurde für eine einfache Konfiguration und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und ist eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine Regelung nicht erforderlich ist. Das Modell FB2100 bietet einen vollständigen Prüfpfad, einschließlich erweiterter Verlaufs-, Alarm- und Ereignisprotokolle. Die E/A-Optionen können so einfach wie ein einziger Binärausgang (DO) für den Antrieb der Odorierung sein oder sie können erweitert werden, um zwei vom Benutzer konfigurierbare Analogkanäle (AI oder AO) und zwei vom Benutzer konfigurierbare Binärkanäle (Di, DO oder PI) bereitzustellen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Modell FB2100 auch mit optionaler Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet werden, mit dem das Feldpersonal den Durchflusscomputer konfigurieren und Daten von außerhalb des Ex-Bereichs abrufen kann. Der Flow Computer FB2100 ist Teil der Automationsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson zur Messung und Steuerung, die eine Reihe von DeltaV™ FBxConnect™-Konfigurationstools bietet, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.
FB2200 Multi-Run Flow Computer für die Feldmontage für Gas und Flüssigkeiten
Der FB2200 Flow Computer bietet im Vergleich zu unserem Modell FB2100 eine größere Flexibilität mit der Fähigkeit, den Durchfluss von Gasen und Flüssigkeiten für bis zu zwei Differenzdruck- oder lineare Messstrecken zu messen und zu regeln. Sein robustes Gehäuse sowie mehrere E/A-, Kommunikations- und Spannungsversorgungsoptionen machen den FB2200 zur idealen Wahl und ermöglichen dadurch präzise und zuverlässige Durchflussmessungen unter den schwierigsten Bedingungen. Der für vereinfachte Einrichtung und einfache Anwendung entwickelte FB2200 ist außerdem vielseitig konfigurierbar und unterstützt standardmäßig mehrere Berechnungen des Durchflusses und der Eigenschaften des Mediums. Die PID-Regelung für Durchfluss bzw. Druck kann ebenfalls einfach konfiguriert werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Modell FB2200 auch mit optionaler Wi-fi-Konnektivität ausgestattet werden, mit dem das Feldpersonal den Durchflusscomputer konfigurieren und Daten von außerhalb des Ex-Bereichs abrufen kann. Der Flow Computer FB2200 ist Teil der Automatisierungsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson zur Messung und Steuerung, die eine Reihe von DeltaV FBxConnect-Konfigurationstools bietet, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.
DeltaV FBxConnect Konfigurationssoftware
DeltaV FBxConnect Konfigurationssoftware ist ein auf Microsoft® Windows® basierendes Programm, das es Benutzern ermöglicht, Flow Computer der FB1000 und FB2000 Serie sowie das DeltaV FB3000 RTU einfach zu konfigurieren, zu überwachen, zu bedienen und zu kalibrieren. Das Anmeldeinformationsverwaltungstool in der Software ermöglicht es auch, Benutzernamen und Passwörter gleichzeitig auf mehreren Geräten zurückzusetzen, um eine cybersichere Umgebung zu gewährleisten und die Einhaltung der TSA-Richtlinien zu verbessern. Die für die einfache Bedienung konzipierte DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware bietet auf einen Blick Überwachung, schnellen Zugriff auf häufig ausgeführte Aufgaben und Konfigurationsassistenten, um den Benutzern die schnelle Bereitstellung unserer Geräte zu ermöglichen. Mit einem intuitiven, flachen Menüsystem kann der Benutzer während der Einrichtung mühelos zu den Konfigurationsbildschirmen navigieren. Darüber hinaus bietet die Software umfangreiche Dropdown-Menüs, Optionsschaltflächen und softwarewählbare E/A und Kommunikationen, um die Einrichtung zu beschleunigen und die Fehlerwahrscheinlichkeit zu reduzieren. In der Software kann auch eine globale Reihe von Berechnungen und technischen Einheiten ausgewählt werden, die sicherstellen, dass die Benutzer ein umfassendes Tool haben, das eine Reihe von betrieblichen Anforderungen bedient. Um die Konfiguration und Wartung weiter zu vereinfachen, wurde unser Feldwerkzeuge-Dienstprogramm in Launchpad umbenannt und ist nun Teil von DeltaV FBxConnect. Benutzer navigieren in DeltaV FBxConnect einfach zum DeltaV FBxConnect Launchpad (dem neuen Namen für Field Tools), um auf weitere Software-Tools von Emerson zuzugreifen, einschließlich ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ Programmiersoftware und mehr.
Eigenschaften
- API 21.1-konforme Messung auf einer Gas- oder Flüssigkeits-Messstrecke.
- Mess- und E/A-Fähigkeiten, die sich auf Messanwendungen richten.
- Überragende Datenprotokollierungskapazität mit der Fähigkeit, 1000 Alarme, 2000 Ereignisse (separate rechtliche Ereignisse) und den Verlauf zu speichern.
- Branchenführende Messungen des Differenz- und statischen Drucks, einschließlich 5 Jahre Langzeitstabilität.
- Hochgenaue Temperaturmessungen, einschließlich Kurvenanpassung via Callendar-Van-Dusen-Gleichung.
- Reduzierte Notwendigkeit für Neukalibrierungen verringert den Zeitaufwand vor Ort.
- Vereinfachte Konfiguration und Einrichtung mit der neuen DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware. Der Konfigurationsvergleichsbericht ermöglicht eine einfachere Nachverfolgung von Änderungen.
- Standard-Firmware unterstützt globale messtechnische Berechnungen (verifiziert von NMi) für Messblende, Konus, Venturi, Düse, Mehrloch-Messblende, Turbine, PD, Auto-Adjust und Coriolis.
- Weltweite Ex-Zulassungen: Class I, Div 2, ATEX und IEC Ex n.
- Die optionale Wi-Fi-Lösung für Durchflusscomputer der FB-Serie von Emerson ermöglicht sicheren, drahtlosen Zugriff vor Ort aus einem sicheren Bereich.
- Einfache Integration mit Unterstützung für Modbus®-, ROC-, BSAP- und DNP3-Protokolle.
- Verbesserte Sicherheit hilft, unberechtigten Zugriff zu verhindern.
- Steuerungsfähigkeit mit nativen PID-Schleifen, Boolescher Logik und mathematischen Blöcken zur Vereinfachung der Einrichtung.