DeltaV™ FBxNet™ Peer-to-Peer-Netzwerklösung

Eine flexible, standardisierte Automatisierungsplattform mit den notwendigen Steuerungsmöglichkeiten und der Leistungsfähigkeit, um operative Exzellenz über Architekturen mit mehreren Bohrplätzen hinweg zu erzielen.

FBxNet Diagram

Skalierbare, cybersichere und einfach zu konfigurierende Peer-to-Peer-Netzwerke für ferngesteuerten Betrieb

DeltaV™ FBxNet™ ist ein sicheres, Ethernet-basiertes Netzwerk für die Gerätekommunikation, das in einer Peer-to-Peer-Umgebung zum Datenaustausch zwischen DeltaV FB3000 RTUs und Flow Computern der Serien FB1000 und FB2000 verwendet wird. Diese fortschrittliche und dabei intuitive architektonische Lösung ermöglicht eine nahtlose, robuste Fernsteuerung an komplexen Öl- und Gasproduktionsstandorten. Sie vereinfacht die Eingangs-/Ausgangsverteilung und die Datenzuordnung, unterstützt den Ausfallsicherheitsmodus, wenn die Kommunikation zwischen Geräten verloren geht, und verfügt über ein integriertes Design, für das keine zusätzliche Anwendung auf dem RTU oder Durchflusscomputer ausgeführt werden muss. Die Integration von DeltaV FBxNet mit Remote-E/A ermöglicht bis zu 21 FB3000 RTUs zusammen mit Durchflusscomputern der Serien FB1000 und FB2000 für die Kommunikation über mehrere Standorte hinweg. Gestalten Sie Ihren Öl- und Gasbetrieb zukunftssicher, indem Sie unsere skalierbare, integrierte Mess- und Steuerungsplattform standardisieren. Dank der großzügigen Verarbeitungsleistung bietet sie eine äußerst flexible Steuerung zur Erfüllung anspruchsvoller Netzwerkanforderungen.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Schutz kritischer Infrastruktur mit Cybersicherheitslösungen

Die Zentralisierung der Cybersicherheit ist ein bewährtes Mittel zum Schutz gefährdeter Ressourcen. So kann Emerson helfen.

Eigenschaften

  • Cybersicher mit authentifiziertem Schutz vor Man-in-the-Middle-Angriffen.
  • Sparen Sie Zeit und Geld mit einer kosteneffizienten Lösung, die weniger Zeit für Inbetriebnahme und Tests benötigt.
  • Einfache Konfiguration mittels grafischer Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche.
  • Die konfigurierbare Scanzeit beträgt 0,5 bis 60 Sekunden.
  • Kommuniziert mittels Ethernet über ein sicheres, proprietäres Protokoll.
  • Umfasst fehlerbasierte Abwicklung, um sicherzustellen, dass bei Bedarf angemessene Maßnahmen durchgeführt werden.
  • Erweitern Sie Ihr Netzwerk modular, indem Sie bei Bedarf zusätzliche Einheiten hinzufügen, die sich nahtlos mit Ihren vorhandenen FB-Geräten integrieren lassen.