DeltaV™ FBxEdge™ Softwareplattform

Mit unserer bahnbrechenden Open-Source-Edge-Lösung mehr aus Ihren Daten herausholen

FBxEdge with Monitor -  Node-RED

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke mit unserer skalierbaren und cybersicheren Edge-Softwareplattform für Energiebetriebe

Die DeltaV™ FBxEdge™ Softwareplattform ist eine sofort einsatzbereite Open-Source-Lösung, die für verbesserte Datenerfassung und -analyse beim Fernbetrieb über große Entfernungen entwickelt wurde. Sie ermöglicht die sichere und mühelose Übertragung kritischer Betriebsdaten vom Feld zur Edge und in die Cloud mittels nahtloser Kommunikation, Verarbeitung und Übertragung von Daten über eine Vielzahl von Hardware, einschließlich Geräten von Emerson. Von Bohrplätzen bis hin zu Verteilungspunkten nutzen Benutzer in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette ihre robusten, analysebasierten Fähigkeiten, um in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Zuverlässigkeit, Produktivität und Sicherheit beim Fernbetrieb zu steigern. Diese transformierende IoT-Lösung bietet eine skalierbare, flexible und äußerst sichere Umgebung zum Hosten von Docker-Anwendungen. Außerdem verfügt sie über eine Reihe leistungsstarker Datenanalyseanwendungen, die skalierbare Datenkonnektivität und Kontextualisierung des Unternehmens ermöglichen. Die Software bietet zudem eine visuelle Schnittstelle und ein intuitives Konfigurationsmenü, wodurch langwierige Programmierung eliminiert und eine kürzere Lernkurve für eine schnellere Annahme gewährleistet wird.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Schutz kritischer Infrastruktur mit Cybersicherheitslösungen

Die Zentralisierung der Cybersicherheit ist ein bewährtes Mittel zum Schutz gefährdeter Ressourcen. So kann Emerson helfen.

Eigenschaften

  • Mittels MQTT-Protokoll und Cloud-Treibern ist eine nahtlose Verbindung mit Emerson und anderen Geräten, die nicht von Emerson stammen, möglich.
  • Implementieren Sie komplexe Logik und anspruchsvolle Algorithmen in einer Umgebung ohne Code. Leistungskennzahlen, wie Betriebs- und Ausfallzeiten, können auch ohne Codierung mit eingeschlossen werden.
  • Reduzieren Sie die Komplexität bei der Implementierung zahlreicher Methoden zum Abruf von Daten durch die Rationalisierung des Hostings von Docker-Anwendungen in einer skalierbaren und flexiblen Umgebung für containerisierte Anwendungen.
  • Gewinnen Sie wertvolle Echtzeiterkenntnisse mit Node-RED durch die Integration von Algorithmen, statistischen Modellen und benutzerdefinierten Analysen in die Datenverarbeitungsabläufe innerhalb von DeltaV FBxEdge.
  • Gestalten Sie die Datenverarbeitungsabläufe visuell, definieren Sie individuelle Regeln und konfigurieren Sie Echtzeitanalysen mithilfe einer intuitiven, einfachen webbasierten Benutzeroberfläche durch simples Ziehen und Ablegen.
  • Sie können groß angelegte IoT-Bereitstellungen über eine einzige, zentrale Schnittstelle mit leistungsstarken zentralen Datenmanagementfunktionen mühelos überwachen und verwalten.
  • Robuste Cybersicherheit mit verschlüsselter Kommunikation und kundenspezifischen Benutzerrechten stärkt die Ausfallsicherheit und schützt IoT-Infrastrukturen vor unbefugtem Zugriff und Datenschutzverletzungen.
  • Überwachen Sie Leistungskennzahlen, verfolgen Sie Trends und treffen Sie datenbasierte Entscheidungen in Echtzeit durch die Integration von Grafana® MongoDB® und anderen Open-Source-Tools zur Unterstützung erweiterter benutzerdefinierter Anwendungen.