DeltaV™ FBxNet™ mit Remote I/O

Eine flexible, standardisierte Automatisierungsplattform mit der Steuerung und Leistungsfähigkeit, um betriebliche Spitzenleistungen über Multi-Wellpad-Architekturen hinweg zu erzielen.

FBxNet Network 2

Höchste architektonische Flexibilität für die Multi-Wellpads von heute

Erfüllen Sie die dynamischen Anforderungen von weitläufigen Multi-Wellpads mit einer skalierbaren Automatisierungsplattform, die eine überragende architektonische Flexibilität ermöglicht. Mit DeltaV™ FBxNet™ von Emerson mit Remote-E/A können Sie Ihren Bohrplatz mit zentralisierter oder verteilter Messung und Steuerung oder einem Hybridsystem mit diesen beiden Varianten entwickeln. Diese agile Netzwerklösung bietet die Flexibilität, die Steuerung genau dort zu platzieren, wo Sie sie auf Ihrem Wellpad benötigen, und bietet gleichzeitig eine sichere Peer-to-Peer-Konnektivität. Vernetzen Sie externe FB3000 RTUs mit Durchflusscomputern der Serien FB1000 und FB2000 und einem integrierten Publisher/Subscriber (Pub/Sub)-Netzwerk, das Remote-E/A nutzt, um eine sichere und robuste Datenweitergabe zu ermöglichen. Wenn Ihr Betrieb größer wird, fügen Sie einfach Einheiten zu Ihrem bestehenden Netzwerk hinzu, sodass sich auch ein großer Bestand an Geräten der FB-Serie nahtlos integrieren lässt. Machen Sie Ihren Betrieb sicher für die Zukunft, indem Sie eine skalierbare, integrierte Mess- und Steuerungsplattform standardisieren, die dank der enormen Verarbeitungsleistung eine äußerst flexible Steuerung bietet, um anspruchsvolle Netzwerkanforderungen zu erfüllen.

Wellpad

Nahezu unbegrenzte Kapazität

Das FBxNet™ mit FBxRemote E/A™ Architektur ermöglicht das Zusammenwirken von bis zu 21 FB3000 RTUs mit den Durchflusscomputern der Serien FB1000 und FB2000, um über mehrere Bohrplätze hinweg miteinander zu kommunizieren. Diese einzelne, skalierbare Mess- und Steuerungsarchitektur verfügt über eine Kapazität und Verarbeitungsleistung, die Distanzen von mehr als 750 Metern oder mehr bewältigen kann.

 

Jede DeltaV FB3000 RTU ist hoch skalierbar, wodurch größere Architektur- sowie Mess- und Steuerungserfordernisse im Laufe der Zeit erfüllt werden können. Durch die Möglichkeit, mehr E/A und Steuerungssysteme in einem einzigen Gehäuse zu zentralisieren, bleibt auch der Platzbedarf minimal. Reduzieren Sie unnötige Kosten und sparen Sie Zeit, indem Sie eine einzelne Automatisierungsplattform mühelos von klein bis groß skalieren.

DeltaV FBxNet Diagram

Höchste architektonische Flexibilität

Mit FBxNet gewinnen Sie ausreichend Flexibilität, um im Laufe der Zeit komplexe Bohrplatzarchitekturen zu entwickeln. Ganz gleich, ob Sie die Steuerung und Messung auf mehrere Geräte verteilen oder die Steuerung und Messung mit externen E/A zentralisieren müssen – unser FBxNet Pub-Sub-Netzwerk vereinfacht die E/A-Verteilung mit dem FB3000 RTU, der 5.000 Parameter pro Ethernet-Port verarbeiten kann. Die Publisher im Netzwerk können eine Mischung aus FB3000 RTUs und Durchflusscomputern der FB-Serie sein. Durch die sichere und gleichzeitig einfach zu konfigurierende gemeinsame Nutzung von Daten zwischen mehreren verteilten Geräten kann Ihr Betrieb eine robuste Regelung mit geringerer Komplexität erreichen.

A Better User Experience

Eine bessere Anwendererfahrung

Mit unseren intuitiven Softwaretools für Konfiguration und Programmierung, dank derer Benutzer ihren Bestand an DeltaV FB3000 RTUs sowie Durchflusscomputern der FB-Serie effizient einrichten und verwalten können, optimieren Sie Schulungen und sorgen für einheitliche Verfahren in Ihrem gesamten Betrieb. Dank der besten Mischung aus nativer Konfigurierbarkeit und Programmierbarkeit, die heute auf dem heutigen Markt angeboten wird, ist unser FB3000 RTU in nur wenigen Minuten betriebsbereit. Sobald der RTU in Betrieb ist, sorgt die Online-Bearbeitung der Steuerungslast zusammen mit im Betrieb austauschbaren E/A und unseren neuen Personality-Modulen, die die Anschlüsse von den E/A- und CPU-Modulen voneinander trennen, für maximale Verfügbarkeit und eine vereinfachte Wartung.

video-media
Optimizing Large Wellpads with the FB Series Measurement and Control Platform