RTUs der ROC800-Serie und FloBoss™ 107/107E Durchflussmanager

Maximierung der Betriebseffizienz mit zuverlässiger Fernautomatisierung

ROC800-Series, FloBoss 107/107E

Maximierung der Betriebseffizienz mit zuverlässiger Fernautomatisierung

Emerson bietet eine Reihe von RTUs und Flow Computern, um die Funktionalität für anspruchsvolle Erdgas- und Flüssigkeitsanwendungen sicherzustellen. Unsere Modelle bieten außerdem Funktionen zur Verwaltung von Anmeldedaten, die interne Cybersicherheitsinitiativen und eine insgesamt sicherere Infrastruktur unterstützen. 

 

Emersons RTU-Plattform der nächsten Generation jetzt verfügbar

Das DeltaV™ FB3000 RTU basiert auf der neuesten Technologie und bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit, umfangreiche Programmierbarkeit und verbesserte Cybersicherheit, sodass Kunden einfache bis komplexe Architekturanforderungen mit einer einzigen Plattform erfüllen können. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer DeltaV FB3000 RTU-Seite.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Schutz kritischer Infrastruktur mit Cybersicherheitslösungen

Die Zentralisierung der Cybersicherheit ist ein bewährtes Mittel zum Schutz gefährdeter Ressourcen. So kann Emerson helfen.

Produkte

ROC800-Series

ROC800 Serie RTUs

Das ROC800 RTU kombiniert die Robustheit und den geringen Stromverbrauch eines RTU, die Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Steuerung einer SPS sowie die Prüfpfade und historischen Daten eines Flow Computers. Das Terminal ermöglicht Benutzern, Ihren Öl- und Gasbetrieb mit einem einzigen Gerät zu messen, zu steuern und zu optimieren. Die ROC800-Serie hat sich einen Ruf als zuverlässiges Gerät erworben, das auch unter den härtesten klimatischen Bedingungen den abgelegenen Gebieten einsetzbar ist.

Produktmerkmale:

  • Robustes Design mit geringem Stromverbrauch für zuverlässige Leistung in abgelegenen, rauen Umgebungen
  • Integrierte Messung, Steuerung und Optimierung in einem Gerät
  • Modulare E/A mit skalierbarer Architektur, die bis zu 12 Messstrecken unterstützt
  • Wireless-Funktionen reduzieren die Installationszeit und eliminieren kostspielige Gräben und Verkabelung
  • Vorgefertigte Softwareprogramme für schnellere Inbetriebnahme und verbesserte Einhaltung der Sicherheit

Dokumente und Zeichnungen

FloBoss 107/107E

FloBoss 107/107E Durchfluss-Manager

Der FloBoss 107/107E Flow Manager ist ein Ein- oder Mehrkanal-Flow Computer, der sich ideal für viele Erdgas-Anwendungen eignet, bei denen Geräte in einer abgelegenen Umgebung überwacht, gemessen und gesteuert werden müssen. Dieses Modell bietet die für verschiedene Automatisierungsanwendungen im Feld erforderlichen Funktionen und liefert präzise AGA-Berechnungen, Datenarchivierung, umfassende Kommunikationsunterstützung, geringen Stromverbrauch, PID-Regelung, FST-Steuerung und Betrieb bei extremen Temperaturen sowie viele E/A-Punkte.  

 

Produktmerkmale:

  • Unterstützt Differenzdruckelemente und Impulsmesseranwendungen für ein bis vier Messstrecken.
  • Erweiterbare E/A, sechs Punkte an der optionalen CPU-Baugruppe und bis zu sechs E/A-Module.
  • Standard- und erweiterte Verlaufsarchivierung.
  • Feldseitiger Überspannungs- und Kurzschlussschutz.
  • Lokale Steuerung von Feldgeräten, lokale und Fernkommunikationsfunktionen sowie lokale Speicherung von überwachten, gemessenen und berechneten Daten
  • Speichersicherung durch Batterie und Superkondensator, um auch bei Nichtgebrauch die langfristige Daten-, Konfigurations- und Betriebsintegrität zu gewährleisten.

Dokumente und Zeichnungen

ControlWave Designer

DS800 Entwicklungssuite

Die DS800 Development Suite bietet die Möglichkeit, anwendungsspezifische Programme für den ROC800 RTU und FloBoss 107/107E Flow Manager sowie für das DL8000 Preset zu erstellen. Durchflusssicherheit Software unterstützt kundenspezifische kontinuierliche und diskrete Steuerungsstrategien unter Verwendung von sechs beliebigen Programmiersprachen.

Produktmerkmale:

  • Querverweis (Bindungen) zwischen Variablen in separaten ROC800-Einheiten
  • Offline-Simulation für Diagnose- und Testzwecke
  • Online-Debugging und -Modifikation von Programmen
  • Sperren und Erzwingen von Variablen
  • Vom Anwender entwickelte Funktionen und Funktionsblöcke sowie anwenderdefinierte Vorlagen
  • Zugriff auf interne Daten und Funktionen des ROC800 und FB107

Dokumente und Zeichnungen

Wireless Interface for ROC800-Series and FB107

WirelessHART™ IEC 62591 RTU-Schnittstelle

Die WirelessHART RTU-Schnittstelle ist eine integrierte kabellose Lösung, die die Art und Weise, wie Betriebsabläufe verwaltet werden, grundlegend verändert. Die Schnittstelle lässt sich problemlos in unsere ROC800- und FloBoss 107/107E-Modelle integrieren, um die Anforderungen des Upstream- und Midstream-Marktes für Öl und Gas zu erfüllen. Das Wireless-Schnittstellenmodul ermöglicht die direkte Integration von Gerätedaten in die RTU-Datenbank und in die Steuerungslogik. Die Konfiguration erfolgt nahtlos und ohne Zuordnung von Daten zwischen RTU und Wireless-Gateway.

Produktmerkmale:

  • Eliminierung des Gateway-Mappings für einen schnelleren Start und geringere Installationskosten. Keine Gräben, Schutzrohre oder Verkabelung erforderlich.
  • Verbesserte Sichtbarkeit und Prozesskenntnisse in Ihrem Bereich, wodurch unnötige Fahrten entfallen und der Zeitaufwand an externen Standorten minimiert wird
  • Implementierung von Verschlüsselung, Authentifizierung, Verifizierung, Entstörung und Schlüsselmanagement-Methoden, um die Sicherheit der Datenübertragung zu gewährleisten.
  • Optimiert für Umgebungen mit geringem Stromverbrauch, wodurch zusätzliche Investitionen in die Energieinfrastruktur minimiert werden
  • Mehr Sicherheit, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Betriebsleistung

Dokumente und Zeichnungen