Maximierung von Produktion und Durchsatz durch Integration zweckmäßiger Softwareanwendungen
Das Paket der Steuerungs- und Optimierungsanwendungen von Emerson bietet konfigurierbare, menügesteuerte Lösungen für die Verwaltung von Öl- und Gasbetriebsabläufen, ohne dass eine individuelle Programmierung erforderlich ist.
Emersons RTU-Plattform der nächsten Generation jetzt verfügbar
Das DeltaV™ FB3000 RTU basiert auf der neuesten Technologie und bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit, umfangreiche Programmierbarkeit und verbesserte Cybersicherheit, sodass Kunden einfache bis komplexe Architekturanforderungen mit einer einzigen Plattform erfüllen können. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer DeltaV FB3000 RTU-Seite.
Produkte
Anwendung von Ursache und Wirkung
Diese innovative Anwendung bietet einen menügesteuerten Ansatz zur Konfiguration der Steuerlogik, ohne dass Programmierung erforderlich ist. Die flexible Anwendung erzeugt individuelle Steuerungsmöglichkeiten für Benutzer mit weniger Programmiererfahrung. Es handelt sich um ein lizenziertes User C Programm für die Modelle ROC800 und FloBoss™ 107, das logische Operationen ermöglicht, ohne FST- oder IEC 61131-Code schreiben zu müssen.
Produktmerkmale:
- Unterstützt bis zu 16 Effekt-Link-Zuweisungen für flexible Steuerungsaktionen
- Eingebaute Alarmprotokollierung für Auslöse- und Fehlerereignisse verbessert die Sichtbarkeit
- Wählbare Auswertungen (logisch, im Wandel, mathematisch, Watchdog, Datenverschiebung) ermöglichen vielseitige Logikeinstellungen
- Effektverzögerungs-Timer und Tattletale-Tracking verbessern die Diagnose
Dokumente und Zeichnungen
Gas Control Manager Anwendung
Gas Control Manager bietet eine bedienerfreundliche Lösung zur Verwaltung Ihrer Steuerungs- und Logikanforderungen. Die menügesteuerte Konfiguration macht eine individuelle Programmierung überflüssig und sorgt für eine höhere Produktivität. Der Gas Control Manager lässt sich nahtlos in die Modelle ROC800 und FloBoss 107 integrieren. Die drei Hauptfunktionen sind EFM-Anwendungen, Ursache und Wirkung sowie Durchflusssummierung.
- Unterstützung von EFM-Anwendungen, Durchflusssummierung und Ursache-Wirkungs-Logik für vielseitige Regelung
- Ermöglicht eine schnelle Einrichtung von Steuerungs- und Logikaufgaben mithilfe einer intuitiven Benutzeroberfläche
- Reduziert die Entwicklungszeit und vereinfacht den Einsatz im gesamten&nbps;Betrieb
Dokumente und Zeichnungen
Anwendung Surface Control Manager
Mit dem Surface Control Manager können der FloBoss 107 Flow Manager oder die ROC800 Serie RTU vereinfachte Steuer-, Logik- und mathematische Funktionen unter Verwendung leicht zu konfigurierbarer, vordefinierter Menüs ausführen. Dieses integrierte Produkt ist Teil der Production Manager Serie und kann sowohl für permanente als auch für temporäre Abschaltungen für zugehörige Bohrlöcher verwendet werden, die zur Optimierung, Allokation und Beladung der Transporttanks in der Tank Manager-Anwendung verwaltet werden.
- Präzise Berechnungen und Entscheidungen für optimierte Bohrlochkontrolle und Produktionseffizienz
- Nahtlose Integration und Transparenz in allen Tools von Emerson, verbessert die Koordination und reduziert die manuelle Dateneingabe
- Sichere und konforme Systemwartung mit standardisierter Logikhandhabung, die Ausfallzeiten und Risiken reduziert
Dokumente und Zeichnungen
Anwendung Well Optimization Manager
Dieses fortschrittliche Anwenderprogramm maximiert die Produktion aus Öl- und Gasbohrlöchern. Bestimmt für die ROC800-Serie oder die FloBoss 107-Modelle, bietet sie eine intuitive Benutzeroberfläche mit dedizierten Anzeigen für Konfiguration, Gashub und zyklische Vorgänge, um Einrichtung und Überwachung zu vereinfachen. Er unterstützt auch mehrere künstliche Hebetechniken, einschließlich intermittierender Steuerung, Kolbenhub (konventionell und kontinuierlich), Gasförderung (für die Flüssigkeits- oder Gasproduktion), kolbenunterstützter Gashub (PAGL) und gasunterstützter Kolbenhub (GAPL).
- Echtzeit-Wertwarnungen und selbstjustierende Kolbenauslöser verbessern die Produktionseffizienz und Reaktionsfähigkeit.
- Integrierte Coleman Turner- und Foss & Gaul-Berechnungen verbessern die Genauigkeit der Durchfluss- und Hubleistung
- Nominierungszeitraum und Akkumulationskontrolle helfen bei der Verwaltung von Produktionszielen und der Optimierung der Produktion.
Dokumente und Zeichnungen
Injektionsregleranwendung
Die Injektionssteuerungsanwendung für die Modelle FloBoss 107 und ROC800-Serie ermöglicht eine einfache, konfigurierbare Verwaltung mehrerer Injektionsströme. Injektionsventilblöcke werden verwendet, um bestimmte Mengen Wasser oder Dampf an einen oder mehrere Bohrlöcher zu liefern. Die Injektionsregleranwendung versucht, die Durchflussziele zu erreichen und gleichzeitig den Druck an der Bohrlochquelle auf ein sicheres Niveau zu begrenzen.
- Verwalten der Mehrstrom-Wasser- oder Dampfinjektion mit präziser Durchflussregelung und Druckschutz.
- Eliminieren des Bedarfs für SPS und Messumformer durch Integration von Steuerung und Messung in einem Gerät mit geringem Energieverbrauch.
- Einhalten der angestrebten Injektionsraten bei gleichzeitiger Gewährleistung sicherer Druckgrenzen am Bohrlochkopf
Dokumente und Zeichnungen
Anwendung Station Manager
Station Manager ist eine Anwendung für den ControlWave™ Micro, die Erdgas-Durchflussmessungen und Stationssteuerung für bis zu sechs oder acht Messstrecken durchführt und über sechs Stationen verteilt werden kann. Dies ist sowohl für Neuinstallationen als auch für die Aufrüstung von Stationen ideal geeignet, wo es eine Mischung aus veralteten RTUs und SPS ersetzt, die immer schwieriger zu unterstützen sind.
- Unterstützung für Laufumschaltung, PID-Regelung und Verlaufsarchivierung für effizienten Stationsbetrieb
- Vorgefertigte Logik für Durchflussregelung, Leckageerkennung und Notabschaltung
- Reduzierte Entwicklungszeit und Installationskosten dank intuitiver Konfiguration und SCADA-fähiger Kommunikation