ControlWave™ RTUs

Zuverlässige, flexible Steuerung in entfernten oder verteilten Umgebungen

controlwave-family

Zuverlässige, flexible Steuerung in entfernten oder verteilten Umgebungen

Die ControlWave™ Plattform von Emerson vereint die Leistungsfähigkeit von SPS, RTUs und Prozessleitsystemen in einer einzigen, skalierbaren Lösung, die für die Prozessautomatisierung und SCADA-Systeme entwickelt wurde. Unsere ControlWave Modelle sind für raue und abgelegene Umgebungen konzipiert und bieten robuste Protokoll-Unterstützung, energiesparenden Betrieb und lokale Datenprotokollierung, um unabhängig von den Bedingungen zuverlässige Leistung und Datenintegrität zu gewährleisten. Wir haben außerdem die Verwaltung von Zugangsdaten in unserer ControlWave Plattform verbessert, um den aktuellen Richtlinien der nordamerikanischen Transportsicherheitsbehörde (TSA) zu entsprechen. 

 

RTU-Plattform der nächsten Generation von Emerson jetzt verfügbar

Die DeltaV™ FB3000 RTU basiert auf der neuesten Technologie und bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit, umfangreiche Programmierbarkeit und verbesserte Cybersicherheit, sodass Kunden einfache bis komplexe Architekturanforderungen mit einer einzigen Plattform erfüllen können. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer DeltaV FB3000 RTU-Seite.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Schutz kritischer Infrastruktur mit Cybersicherheitslösungen

Die Zentralisierung der Cybersicherheit ist ein bewährtes Mittel zum Schutz gefährdeter Ressourcen. So kann Emerson helfen.

Produkte

ControlWave® Micro - Hybrid RTU/PLC

ControlWave Micro RTU

Der ControlWave Micro Controller vereint die einzigartigen Funktionen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und einem Fernbedienungsterminal (RTU) in einem einzigen Hybridmodell. Der ControlWave Micro unterstützt komplexe Anwendungen in den Bereichen Öl und Gas, Wasser und Abwasser sowie industrielle Steuerung, die die Leistung eines hochleistungsfähigen Steuerungssystems erfordern, das für einen niedrigen Stromverbrauch ausgelegt ist.

Produktmerkmale:

  • Der ARM-Prozessor bietet außergewöhnliche Leistungsmerkmale und eine geringe Leistungsaufnahme.
  • Bis zu zwei 10/100 MBit/s Ethernet-Ports und bis zu 11 serielle Kommunikationsanschlüsse mit integrierter Modemoption
  • Basiseinheit mit drei, vier und acht Steckplätzen mit zwei, vier und acht Steckplätzen für E/A-Erweiterungen
  • Gemischte E/A-Karten für kostengünstige kleine RTU-Anwendungen
  • IEC 61131-3 Programmierung mit ACCOL III Prozessregelung Function Block Bibliothek

Dokumente und Zeichnungen

CWPAC-carousel-img

ControlWave PAC (Prozessautomatisierungsregler)

Die ControlWave PAC SPS/RTU wurde entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen industrieller Steuerungen gerecht zu werden. Das Gerät ist sehr flexibel und kann die Erfordernisse lokaler, erweiterter, externer und verteilter E/A-Aufgaben erfüllen. Der Regler eignet sich ideal für Wasser/Abwasser, Öl und Gas sowie industrielle Steuerungsanwendungen.

Produktmerkmale:

  • Bis zu drei 10/100 MB Ethernet-Ports und bis zu vier serielle Kommunikationsanschlüsse
  • 4- und 8-Slot E/A-Basiseinheit mit Hot-Swap-fähigen E/A
  • Sicherheitsschlüssel-Sperre
  • Zulassung für Ex-Bereiche Class I, Div. 2 und CE-Zertifizierung
  • Binärausgänge behalten letzten oder Nullwert auf CPU-Watchdog bei

Dokumente und Zeichnungen

ControlWave Designer

ControlWave Designer-Software

Die ControlWave Designer Software bietet Ingenieuren die Flexibilität, das am besten geeignete Regler-Hardwaresystem auszuwählen, ohne für jedes Modell eine neue Programmiersprache erlernen zu müssen. Die Flexibilität der IEC61131-3-Programmierumgebung ermöglicht es jedem Benutzer darüber hinaus, den grundlegenden Funktionsumfang um produktspezifische, hochentwickelte Funktionen zu erweitern, um so die maximale Kapitalrendite zu erzielen. 

Produktmerkmale:

  • Standardprogrammierung gemäß IEC 61131-3 erleichtert das Lernen und bietet plattformübergreifende Kompatibilität
  • Unterstützt mehrere Hardwareplattformen für flexible Reglerauswahl
  • Unterstützt die Planung und Sequenzierung
  • Ermöglicht modularen, wiederverwendbaren Code für skalierbare und effiziente Projektentwicklung
  • Reduziert Entwicklungszeit und -kosten durch intuitive Tools und standardisierte Logikstruktur

Dokumente und Zeichnungen

OpenBSI

OpenBSI Utilities Suite ​

Eine Reihe von Netzwerk-Kommunikationsdiensten, die für Techniker, Ingenieure und Bedienpersonal konzipiert wurde und Zugriff auf ControlWave Fernbedienungsterminals (RTU) gewährt. Für optimale Funktionalität stehen zwei Pakete zur Verfügung.

Produktmerkmale:

  • DataViewer für den Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten mit ACCOL und ControlWave Designer Datei-Downloadern
  • Kommunikation StatLocalView und LocalView für die lokale Verbindung zu den ControlWave Produkten
  • Einrichtung und Konfiguration von 33XX, ControlWave, 3530 TeleProducts und 3808 MVT Messumformern
  • Webseiten-Schnittstelle mit WebBSI- und TeleProducts-Webseiten sowie ActiveX-Steuerelementen
  • Firmware-Flash-Download aller Flash-basierten Produkte

Dokumente und Zeichnungen

ControlWave Micro with WirelessHART Interface

WirelessHART™ IEC 62591 RTU-Schnittstelle

Die WirelessHART RTU-Schnittstelle ist eine integrierte kabellose Lösung, die die Art und Weise, wie Betriebsabläufe verwaltet werden, grundlegend verändert. Die Scnittstelle lässt sich problemlos in unsere ControlWave Modelle integrieren, um den Anforderungen des Upstream- und Midstream-Marktes für Öl- und Gas gerecht zu werden. Das Wireless-Schnittstellenmodul ermöglicht die direkte Integration von Gerätedaten in die RTU-Datenbank und in die Steuerungslogik. Die Konfiguration erfolgt nahtlos und ohne Zuordnung von Daten zwischen RTU und Wireless-Gateway.

Produktmerkmale:

  • Eliminierung des Gateway-Mappings für einen schnelleren Start und geringere Installationskosten. Keine Gräben, Schutzrohre oder Verkabelung erforderlich.
  • Verbesserte Sichtbarkeit und Prozesskenntnisse in Ihrem Bereich, wodurch unnötige Fahrten entfallen und der Zeitaufwand an externen Standorten minimiert wird
  • Implementierung von Verschlüsselung, Authentifizierung, Verifizierung, Entstörung und Schlüsselmanagement-Methoden, um die Sicherheit der Datenübertragung zu gewährleisten.
  • Optimiert für Umgebungen mit geringem Stromverbrauch, wodurch zusätzliche Investitionen in die Energieinfrastruktur minimiert werden
  • Mehr Sicherheit, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Betriebsleistung

Dokumente und Zeichnungen