Messung und Steuerung – DeltaV™ FB Automatisierungsplattform

Fallback image

Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe mit einer einzigen, skalierbaren Plattform.

Nutzen Sie Ihre vorhandene Sensorik und Kommunikationsinfrastruktur und integrieren Sie gleichzeitig Echtzeit-Informationsmanagementfunktionen in Ihren Betrieb – mit unserer neuen DeltaV™ FB3000 RTU. Dieser leistungsstarke, agile Regler wurde entwickelt, um die digitale Transformation durch überlegene Skalierbarkeit voranzutreiben. Nutzen Sie in der Einführungphase die Flexibilität des Systems, um den ganzen Bereich von einfachen Messungen über kurze Distanzen von wenigen Metern bis hin zu maßgeschneiderter Logik und Steuerung der größten Bohrplätze mit mehreren Bohrstellen und vielem mehr abzudecken. Nach der Inbetriebnahme können Ihre Mitarbeiter über unsere sichere Umgebung für die Datenübertragung eine Fernverbindung herstellen. Sorgen Sie mit einer flexiblen Mess- und Steuerungsplattform, die sich an Ihre sich ändernden Standortanforderungen anpassen lässt, für laufende betriebliche Verbesserungen.

Kontrolle über Ihren Betrieb übernehmen

Achieve-Production-Targets-img

Produktionsziele erreichen

Um anspruchsvolle betriebliche Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Messunsicherheit auf ein Minimum zu beschränken, ist eine stabile, zuverlässige Technologie erforderlich. Die DeltaV FB3000 RTU hilft Ihrem Betrieb, sein volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie zuverlässige Leistungsmerkmale bietet und gleichzeitig die Komplexität reduziert. Tatsächlich kann die agile DeltaV FB3000 RTU so konfiguriert werden, dass sie Ihre spezifischen Anforderungen in Bezug auf Architektur, Informationen, Betrieb, Automatisierung und Messung erfüllt.

Produkte und Anwendungen