Pack 1 du DeltaV™ version 15

Offre encore plus d’évolutivité, de simplicité et de flexibilité pour que les opérations puissent répondre aux besoins de l’entreprise aujourd’hui et à l’avenir

Votre passerelle vers le futur de l’automatisation

Dans un environnement industriel en constante mutation, où l'innovation est clé pour le succès, la version 15 du pack de fonctionnalités DeltaV se distingue par un contrôle sans précédent, une efficacité opérationnelle accrue, et une gamme de fonctionnalités avancées. Ces innovations sont conçues pour débloquer de nouveaux paliers de productivité et vous permettre de vous démarquer dans un monde rapide et centré sur les données. Bienvenue dans la nouvelle ère du contrôle des procédés avec le pack de fonctionnalités DeltaV version 15, qui représente votre porte d'entrée vers des performances optimales, tout en vous permettant de conserver une avance technologique

Profitez désormais des avantages offerts par le contrôleur DeltaV PK Flex

 

Le contrôleur DeltaV PK Flex s'appuie sur l'innovation unique du contrôleur PK, tout en offrant l'avantage supplémentaire d'une capacité flexible. 

Fallback image
icon
Ingénierie simplifiée

Démarrez avec une capacité de 50 DST (Device Signal Tags) et évoluez jusqu'à une capacité maximale de 1500 DST

icon
Planification du projet plus simple

Il n'est pas nécessaire de connaître le type spécifique d'E/S ; il suffit de savoir leur quantité

icon
Réduction des coûts initiaux du projet

Avec cette approche, vous payez uniquement pour les ressources dont vous avez besoin et pouvez les ajuster au fil du temps en fonction de vos besoins.

icon
Coûts plus abordables

Optez pour des mises à jour régulières de votre contrôleur pour rester à jour avec les dernières innovations en termes de processeur central et de mémoire.

icon
Plate-forme puissante

Même fonctionnalité que le contrôleur PK

Les contrôleurs PK et PK FLEX offrent une prise en charge native du réseau PROFINET

Répondez aux exigences des applications critiques et améliorez les performances.

Fallback image
icon
Disponibilité de fonctionnalités PROFINET intégrées et prêtes à l'emploi

Configuration facile grâce à l’utilisation de fichiers GSDML et création de modèles

icon
Meilleure connectivité et capacité accrue

Capacité à se connecter avec jusqu'à 250 appareils, incluant des entraînements, des transmetteurs, des distributeurs et des E/S déportées

icon
Meilleure mise en conformité

Conforme à la version 2.3 et à la fonctionnalité CC-A

icon
Conçu pour s'adapter aux technologies émergentes

Le contrôleur PK est compatible avec des dispositifs Ethernet-APL, des commutateurs APL et des réseaux PROFINET

DeltaV Live Demo Screen

Améliorations de DeltaV Live

DeltaV Live fournit une flexibilité qui facilite l’intégration sécurisée d’informations de procédés issues de multiples sources dans un environnement HMI (Human-Machine Interface) unique, offrant ainsi une perspective intuitive et uniforme de vos opérations. La version 15. FP1 de DeltaV Live introduit de nouveaux affichages Web, permettant aux utilisateurs de visualiser en toute sécurité le contenu Web directement dans les graphiques de l'opérateur. Cette fonctionnalité améliore la visibilité et la sensibilisation au sein de l'interface homme-machine DeltaV Live. 

DeltaV DCS Screen

Limites d’alarme NAMUR

La recommandation NAMUR NE 43 a été révisée en 2021. Afin d'accompagner ces changements, nous avons mis à jour le système de contrôle-commande DeltaV pour assurer que les utilisateurs puissent personnaliser les fonctionnalités des alarmes et s'adapter aux diversités présentes dans la vaste gamme d'appareils de terrain qu'ils pourraient avoir en fonctionnement.

DeltaV Advanced Control

DeltaV Neural, Predict et PredictPro

Les applications de contrôle avancé DeltaV sont maintenant accessibles via des options d'abonnement flexibles, disponibles pour des durées de 1, 3 ou 5 ans. Ces nouvelles formules d'abonnement offrent un coût d'entrée réduit et un retour sur investissement (ROI) plus rapide.

Computer laptop with triangle warning sign for error notification and maintenance concept. warning virus detected computer bug software bug

Alarm Help et Alarm Mosaic

DeltaV Alarm Help et Alarm Mosaic sont maintenant accessibles via des options d'abonnement flexibles, disponibles pour des durées de 1, 3 ou 5 ans. Ces nouvelles options d’abonnement offrent des durées flexibles et réduisent les coûts initiaux d’investissement logiciel, ce qui permet aux opérateurs d’acheter uniquement ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.