Il monitoraggio delle condizioni non è solo una raccolta dati
In tutti i settori c'è un pensiero semplice che guida gli affari: produrre prodotti di alta qualità che soddisfino le esigenze del mercato e godere di un maggiore successo. Tuttavia, con meno risorse e una perdita di personale esperto, molte strutture faticano a mantenere l'affidabilità e la disponibilità dei loro macchinari per soddisfare le esigenze del mercato. Di conseguenza, il monitoraggio delle condizioni svolge un ruolo sempre più fondamentale nel garantire il successo delle operazioni.
In qualità di leader del settore, Emerson sa che non tutti gli impianti partono dallo stesso livello di dimensioni o esperienza. Siamo consapevoli del fatto che non esistono due punti di partenza esattamente uguali, pertanto qualsiasi soluzione deve essere flessibile per soddisfare le tue esigenze specifiche. Siamo specificamente posizionati per aiutarvi ad affrontare queste sfide, offrendo una strategia completa per il monitoraggio delle condizioni in tutto l'impianto – un ecosistema digitale per integrare il monitoraggio portatile, wireless e online in un'unica piattaforma software con interfacce e strumenti comuni.
Assistenza e competenza per il monitoraggio delle condizioni
Il nostro metodo per identificare gli aspetti più cruciali necessari per implementare con successo un programma di monitoraggio delle condizioni include un approccio olistico che integra la formazione dei dipendenti e i servizi. Sebbene alcuni fornitori offrano una soluzione unica per tutte le applicazioni, l'approccio di Emerson al monitoraggio delle condizioni considera vari tipi di acquisizione delle misure e fornisce i dettagli diagnostici necessari per evitare i falsi allarmi che fanno sprecare tempo e i problemi diagnosticati in modo errato che causano guasti alla macchina. Con il nostro servizio di monitoraggio delle condizioni AMS, è possibile integrare un programma esistente con analisi su richiesta, oppure il team di esperti Emerson può gestirlo completamente per le organizzazioni che ritengono vi siano lacune.
Monitoraggio delle condizioni utilizzando AMS Machine Works
Quando si tratta di monitoraggio delle condizioni, la maggior parte delle organizzazioni ha a che fare con il tipico enigma di troppi dati e non abbastanza tempo o personale per elaborare e analizzare tutto. Hanno bisogno di uno strumento di facile utilizzo che possa eliminare la complessità del monitoraggio delle condizioni e concentrarsi in modo diretto sui problemi che devono essere risolti.
AMS Asset Monitor
La maggior parte degli impianti è consapevole dell'importanza del monitoraggio delle condizioni per risorse critiche... ma che dire delle attrezzature rimanenti? E quei punti di bilanciamento dell'impianto che necessitano ancora di un certo livello di monitoraggio ma che non giustificano i costi aggiuntivi del monitoraggio online?
AMS Wireless Vibration Monitor
Lo stato e le prestazioni delle risorse all'interno di un impianto sono una componente fondamentale della capacità della tua organizzazione di realizzare prodotti di qualità. Eppure, per troppi impianti, la capacità di istituire un monitoraggio delle condizioni su larga scala è risultata difficile da applicare a causa dei vincoli di spesa e risorse. E se ci fosse una soluzione conveniente che potesse consentire il monitoraggio di quasi tutte le risorse all'interno del vostro impianto?
AMS 6500 ATG
Oltre a mantenere la produttività e la qualità del prodotto, la sicurezza è uno degli obiettivi principali della maggior parte degli impianti. Uno strumento essenziale per raggiungere questi obiettivi è il sistema di protezione utilizzato sui vostri asset di produzione più critici e la sua capacità di rilevare accuratamente i rischi. Quando i parametri predeterminati vengono superati, questi sistemi svolgono il ruolo centrale dello spegnimento degli apparati di produzione per evitare di danneggiare le macchine, nonché la funzione molto più importante di poter potenzialmente salvare vite umane. AMS 6500 ATG di Emerson, in combinazione con il software AMS Machine Works, risolve questi problemi critici combinando un sistema di protezione affidabile con moderne capacità di previsione, per fornire una soluzione di monitoraggio completo delle condizioni.
Analizzatore stato dei macchinari AMS 2140
L'analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140 porta i dati delle vibrazioni e le misure di analisi a un livello superiore. È dotato di raccolta dati simultanea a quattro canali più fase e capacità esclusive di rilevamento dei picchi per la prima indicazione di degradazione di cuscinetti e scatola degli ingranaggi. Oltre a fornire una raccolta dati più rapida per meno tempo sul campo o per più macchine monitorate, l'AMS 2140 è progettato ergonomicamente per un funzionamento comodo e con una sola mano per tutto il giorno.
Presentazioni e webinar per i clienti

Niente cavi: il percorso verso l'affidabilità di Shell
Guarda questo webinar on-demand e ascolta direttamente come alla raffineria Shell di Scotford si racconta del monitoraggio delle vibrazioni wireless che ha migliorato la visibilità dei guasti degli asset, fornendo avvisi tempestivi e più tempo per rispondere prima che i problemi influenzino le operazioni o i tempi di attività della produzione.
In questa sessione acquisirai informazioni su:
- La portata dell'implementazione dei sensori delle vibrazioni wireless di Shell Scotford
- Quali tipi di risorse e applicazioni sono state monitorate
- I risultati ottenuti grazie al monitoraggio automatizzato delle condizioni
- Case history reali e storie di successo del programma

Come HF Sinclair ha migliorato l'affidabilità con il software di monitoraggio delle vibrazioni e di monitoraggio delle condizioni wireless
Ascolta da un illustre esperto aziendale di apparecchiature rotative come il suo team in America del Nord ha scalato la manutenzione predittiva utilizzando AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works e AMS Optics, prevenendo i guasti, migliorando i tempi di funzionamento dell'impianto e stabilendo uno standard PdM a livello continentale.
Scoprirai come:
- Sviluppare un business case convincente e assicurarsi il consenso della leadership
- Una roadmap di implementazione wireless su diversi asset di apparecchiature rotative
- Monitoraggio di più di 350 risorse critiche con la diagnostica avanzata
- Obiettivi raggiunti rapidamente entro i primi sei mesi
- Prevenzione di 19 eventi di guasto e aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto
- Piani di espansione della rete wireless a più di 5.600 sensori

Sempre in attività, sempre in apprendimento: lezioni dal programma dei sensori wireless di Evergy
Partecipa alla presentazione esclusiva di Emerson ed Evergy su come una delle principali aziende di servizi di pubblica utilità della nazione ha trasformato l'affidabilità passando da percorsi di rilevamento delle vibrazioni manuali e portatili a un pluripremiato programma di monitoraggio automatizzato con oltre 5.300 sensori di vibrazioni wireless implementati.
Scoprirai:
- Come è stato costruito il programma da zero
- L'architettura alla base della strategia wireless per le vibrazioni
- Lezioni apprese e problemi risolti
- Casi d'uso e previsioni dei guasti efficaci
- Metriche KPI e ROI dimostrato
Storie dei clienti
Scopri perché AMS Wireless Vibration Monitor di Emerson è il principale sensore di vibrazione nei settori di processo e di produzione di tutto il mondo.
CASO DI STUDIO | E & J GALLO WINERY – APPARECCHIATURA ROTATIVA
Scopri in che modo tecnologie AMS come la vibrazione wireless, l'edge analytics e il software per la gestione degli asset e dei flussi di lavoro abbiano realizzato la visione di E & J Gallo Winery di una manutenzione predittiva di livello mondiale e una boundless automation.
Domande frequenti
Il monitoraggio delle condizioni è il processo di misura e analisi delle condizioni delle apparecchiature che utilizza tecnologie quali il monitoraggio delle vibrazioni, il monitoraggio della temperatura, l'analisi dell'olio e la diagnostica per identificare i problemi in fase di sviluppo prima che si verifichino guasti.
Il monitoraggio delle condizioni aiuta le organizzazioni a migliorare l'affidabilità rilevando precocemente i problemi delle apparecchiature, riducendo i tempi non pianificati di indisponibilità dell'impianto, tagliando i costi di manutenzione e supportando programmi di manutenzione predittiva.
Le risorse più comunemente sottoposte a monitoraggio sono pompe, motori, turbine, compressori, riduttori, ventole, ventilatori, nastri trasportatori e altre apparecchiature rotative o di produzione.
Le tecnologie più diffuse sono analisi delle vibrazioni, monitoraggio delle vibrazioni wireless, termografia a infrarossi, analisi dell'olio, test a ultrasuoni e analisi della corrente del motore.
La soluzione di monitoraggio AMS più indicata dipende dalla criticità dell'asset, dal tipo di dati necessari e dalla strategia di manutenzione utilizzata. Alcuni asset richiedono il monitoraggio con dati sulle condizioni raccolti su base pianificata, rendendo soluzioni come AMS Wireless Vibration Monitor una scelta efficace per espandere la copertura su una vasta popolazione di asset. Per altri asset si rende necessario un monitoraggio costante con diagnostica avanzata e analisi integrata, dove AMS Asset Monitor può applicare modelli predittivi e analisi specifiche degli asset per individuare problemi dei macchinari e dei processi in via di sviluppo prima che influiscano sulla produzione. La scelta della soluzione più appropriata aiuta a garantire che le risorse di monitoraggio siano in linea con la criticità degli asset, gli obiettivi di manutenzione e il rischio aziendale.
Sì. Molte organizzazioni utilizzano tutte e tre le soluzioni nell'ambito di una strategia completa per l'affidabilità. AMS Wireless Vibration Monitor offre un'ampia copertura di monitoraggio delle condizioni per molti asset, AMS Asset Monitor offre diagnostica e analisi avanzate per le apparecchiature critiche e AMS 2140 supporta le ispezioni basate su percorso, la risoluzione dei problemi e l'analisi approfondita dei macchinari quando sono necessarie ulteriori indagini.
Il monitoraggio online delle condizioni raccoglie continuamente dati sullo stato degli asset mentre l'apparecchiatura rimane in funzione e garantisce visibilità in tempo reale sulle condizioni dell'apparecchiatura.
Il monitoraggio delle condizioni fornisce i dati sullo stato degli asset necessari per rilevare i guasti prima che si verifichino e prevedere quando è necessaria la manutenzione, consentendo una pianificazione più proattiva della manutenzione.
La scelta giusta per il monitoraggio wireless delle vibrazioni
Il mercato del rilevamento delle vibrazioni wireless è affollato di sensori simili e start-up di breve durata, ma le differenze in termini di qualità dei dati, analisi e prestazioni a lungo termine sono tutt'altro che sottili. AMS Wireless Vibration Monitor di Emerson si distingue per le forme d'onda ad alta risoluzione, le misure multiasse, le informazioni approfondite di PeakVue™ Plus basate sull'intelligenza artificiale e la connettività WirelessHART sicura, scelta dai principali produttori di tutto il mondo. Mentre i concorrenti fanno solo rumore, Emerson offre una tecnologia collaudata e scalabile che garantisce affidabilità, supportata da una presenza globale, da competenze settoriali e da un ecosistema software consolidato. AMS Wireless Vibration Monitor offre la profondità di analisi necessaria per rilevare più precocemente i problemi, ridurre i controlli manuali e rafforzare l'affidabilità degli asset in tutto l'impianto.
Libro bianco: La scelta giusta in un campo di gioco affollato
Scopri come ridurre il rumore di fondo del mercato e scegliere una soluzione wireless per le vibrazioni costruita per garantire prestazioni a lungo termine.
L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità
L'intelligenza artificiale ha silenziosamente trasformato il monitoraggio delle condizioni molto prima di diventare un fenomeno culturale. Le tecnologie AMS di Emerson integrano informazioni guidate dall'intelligenza artificiale ormai da decenni, aiutando gli utenti a rilevare anomalie, ottimizzare la manutenzione e migliorare lo stato delle risorse. Oggi, con i progressi nel rilevamento IIoT, nel machine learning e nell'AI generativa, i team di affidabilità possono scalare il monitoraggio delle condizioni come mai prima d'ora.
Libro bianco: L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità
Scopri come Emerson sta ridefinendo l'affidabilità attraverso la combinazione di analisi edge integrate, monitoraggio wireless delle vibrazioni e architetture di intelligenza artificiale scalabili. Scopri come queste tecnologie interagiscono per fornire informazioni fruibili, maggiore efficienza e valore aziendale misurabile nell'intero ciclo di vita degli asset.
Gestione degli asset con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità
Il portafoglio AMS di Emerson è alla base della visione Boundless Automation di Emerson unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità
Il portafoglio AMS Reliability aiutaIngegneri dell'affidabilità, tecnici della manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni,e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.
Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.