Soluzioni di monitoraggio online delle condizioni degli asset meccanici

Online Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets

Migliora l'efficienza dell'impianto chimico con il monitoraggio in tempo reale delle apparecchiature meccaniche e l'analisi avanzata.

Con l'aumento della domanda globale di prodotti chimici, gli impianti continuano a cercare informazioni e analisi in tempo reale per la salute e le prestazioni di attrezzature come compressori, pompe, agitatori, miscelatori, turbine, motori, riduttori, torri di raffreddamento, ventilatori, (e altri). In tal modo, i produttori chimici possono concentrarsi sulla salute olistica del loro impianto, piuttosto che sui singoli beni (e altri). In tal modo, i produttori chimici possono concentrarsi sulla salute olistica del loro impianto, piuttosto che sui singoli beni.

 

Le soluzioni di monitoraggio online delle condizioni degli asset di Emerson integrano i dati provenienti da IIoT wireless, edge analytics e apparecchiature di rilevamento delle vibrazioni online con una piattaforma completa per analisi avanzate e semplificate per la gestione delle prestazioni degli asset. In tal modo è possibile eseguire il monitoraggio remoto delle risorse da sale di controllo, tablet e dispositivi mobili, riducendo la necessità di una raccolta manuale dei dati sul posto.

Prodotti consigliati

AMS Machine Works

AMS Machine Works v1.7

Si raccolgono dati da molte macchine rotanti, da asset a bilancio dell'impianto come pompe, motori, scatole di ingranaggi e ventilatori, a asset con conseguenze più elevate come turbine, generatori e compressori, ma avere una singola posizione in cui i dati si uniscono per identificare rapidamente i cattivi attori sarebbe più efficiente.

 

La gestione delle risorse per i macchinari industriali è semplificata nel software AMS Machine Works, dove gli utenti possono iniziare rapidamente a identificare potenziali problemi delle apparecchiature con i loro macchinari monitorati. AMS Machine Works combina tecniche di manutenzione predittiva con strumenti di analisi completi e brevettati per fornire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari. Questo software premiato acquisisce misurazioni dai dati di salute delle macchine AMS compatibili, come AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG e altri.

 

Funzionalità del prodotto:
Specifiche
  • Versione: 1.8
  • Sistema operativo: Windows Server 2022 Standard o Datacenter
    Windows Server 2019 Standard o Datacenter Windows Server 2016 Standard o Datacenter
  • Processore: Sistemi grandi ed extra grandi — processore 3,2 GHz, 8 core, scalabile Intel Xeon (Gold) o più veloce (raccomandato)
    Sistemi piccoli e medi — processore 2,4 GHz, 6 core, scalabile Intel Xeon (Gold) o più veloce (minimo)
AMS Asset Monitor

AMS Asset Monitor

AMS Asset Monitor gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio dei processi edge, montandosi sull'asset per ridurre i requisiti di cablaggio e i costi di installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo.

AMS Asset Monitor offre potenti funzionalità software pronte all'uso tramite browser Web per analisi, report e avvisi. Questa interfaccia thin client basata sul web è dotata di un Logic Studio interno con soluzioni applicative pre-programmate per analisi di facile comprensione e reportistica di avviso, mentre l'interfaccia Asset Studio fornisce informazioni sulle risorse al dispositivo mobile o al thin client desktop dell'utente.

 

Sebbene non sia necessario alcun software aggiuntivo per monitorare le risorse con AMS Asset Monitor, può essere abbinato al softwareAMS Machine Works per fornire aggiornamenti in tempo reale sugli asset, eseguire analisi più approfondite (rispetto all'interfaccia thin client nativa) e distribuire da architetture cloud per la massima scalabilità. I dati provenienti da AMS Asset Monitor elaborati a livello locale vengono forniti ad AMS Machine Works su richiesta, su avviso o su programma, e possono includere dati sulla forma d'onda e informazioni sullo stato per un'analisi dettagliata utilizzando lo strumento di analisi delle vibrazioni in AMS Machine Works. AMS Asset Monitor può essere configurato per inviare stato complessivo delle risorse e avvisi ad AMS Optics tramite OPC UA.

 

Caratteristiche del prodotto
  • Implementazione rete Ethernet cablata o wireless per una maggiore flessibilità
  • Interfaccia utente intuitiva basata su browser per una facile impostazione e analisi
  • Applicazioni già integrate e con limiti di allarme preimpostati per una configurazione più rapida
Specifiche
  • Canali: Fino a 12 CHARMs
  • Modalità di raccolta: simultanea o indipendente
  • Risoluzione A/D / intervallo dinamico: 24 bit / superiore a 100 dB
AMS Wireless Vibration Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor

Il monitor delle vibrazioni AMS Wireless offre dati completi sulle vibrazioni su una rete mesh wireless autoorganizzante. Fornisce informazioni dettagliate sullo stato dei macchinari sia per il personale addetto alle operazioni che per il personale addetto alla manutenzione. Le vibrazioni complessive, le misure di PeakVue e le letture di temperatura possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema di controllo o cronologico dell'impianto, mentre i dati diagnostici si possono visualizzare da AMS Device Manager e dal software AMS Machine Works con la trasmissione degli avvisi tramite la piattaforma per le prestazioni degli asset AMS Optics.

 

Caratteristiche del prodotto
  • I sistemi di analisi prescrittiva incorporati forniscono informazioni diagnostiche rapide e accurate.
  • Le impostazioni predefinite forniscono il percorso più breve per le informazioni utilizzabili. Gli esperti possono personalizzare le impostazioni per perfezionare i risultati.
  • Installazione semplice per una rapida implementazione e ROI.
Specifiche
  • Sensore per gamma risposta in frequenza: Vibrazioni complessive (Z): 80 g, 20.000 Hz; PeakVue Z – 80 g, campionamento 51,2 kHz
    Vibrazioni complessive (X): 16 g, 1.000 Hz; Vibrazioni complessive (Y): -16 g, 1.000 Hz
    Temperatura -40 °C to +85 °C
  • Parametri di analisi: 2 bande di velocità (valori predefiniti 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 bande di accelerazione (valori predefiniti 10-500 Hz e 500-1000 Hz)
  • Analisi prescrittiva: gravità cuscinetto/meccanica e lubrificazione; velocità della macchina calcolata (giri/min)