Consciência situacional e operacional DeltaV™

Capacite sua equipe com ambientes de trabalho robustos e intuitivos e experiências de operador que aumentam a produtividade

DeltaV Live Overview

Aproveite as vantagens de uma experiência operacional moderna, personalizada e intuitiva

É simples. Isso ocorre porque as operações são integradas ao sistema DeltaV, proporcionando aos usuários acesso em tempo real, direto e até mesmo móvel a todas as informações operacionais, incluindo valores de processo atuais e históricos, exibições operacionais e todos os alarmes com prioridade de alarme adequada.

DeltaV Live

Tecnologias em destaque


A mais avançada tecnologia HMI DeltaV já desenvolvida para aumentar a produtividade e simplificar a configuração gráfica e a mobilidade.


Esse poderoso pacote de software monitora o desempenho operacional, como sistemas de alarme e segurança, ao mesmo tempo em que fornece um conjunto de ferramentas de relatórios consistentes em toda a empresa.

Perguntas frequentes

O DeltaV melhora a consciência situacional fornecendo informações claras e contextualizadas sobre o processo e priorizando o que é mais importante. Os principais recursos incluem:
  • Visibilidade em tempo real dos valores, alarmes e tendências do processo 
  • HMI de alto desempenho por meio do DeltaV Live para visualização intuitiva
  • Gestão dinâmica de alarmes para reduzir excessos de alarme e destacar problemas críticos 
  • Dados históricos e rastreamento de eventos integrados

Esses recursos ajudam os operadores a entender rapidamente as condições da planta e responder de forma eficaz.

 
 
 
 

A consciência situacional aprimorada em um DCS ajuda as organizações a:

  • Aumentar a produtividade do operador e a velocidade de decisão
  • Reduzir os erros humanos e os riscos operacionais
  • Responder mais rapidamente a situações anormais
  • Manter as operações seguras e estáveis

Informações claras e bem organizadas permitem que os operadores identifiquem problemas antes que eles se agravem e tomem medidas corretivas de forma mais eficiente.

 

 

 

O software DeltaV melhora a consciência situacional ao fornecer informações claras e contextualizadas com visibilidade em tempo real dos valores, alarmes e tendências do processo. Isso ajuda os operadores a entender rapidamente as condições da planta e a priorizar as ações mais críticas.

O DeltaV fornece acesso direto a dados do processo atuais e históricos, exibições operacionais e alarmes priorizados em um único ambiente integrado. Isso permite que os operadores monitorem continuamente o desempenho e respondam aos problemas à medida que eles ocorrem.

O DeltaV Live, uma IHM de alto desempenho, e o gerenciamento dinâmico de alarmes destacam problemas críticos ao mesmo tempo que reduzem a sobrecarga de alarmes. Isso permite que os operadores identifiquem rapidamente condições anormais e adotem ações mais rápidas e eficazes.

Ao centralizar dados do processo, alarmes e insights históricos, o DeltaV oferece aos operadores uma visão operacional completa. Isso reduz o tempo gasto na busca de informações e apoia uma tomada de decisões mais rápida e precisa.

 

Historiadores integrados, rastreamento de eventos e ferramentas de dados do processo no DeltaV combinam várias fontes de dados em uma visão unificada. Isso proporciona aos operadores um melhor contexto, aprimorando a compreensão do comportamento do sistema e permitindo ações mais informadas.

O DeltaV permite o acesso a dados, alarmes e tendências do processo em tempo real por meio de ferramentas móveis e remotas seguras. Isso permite que operadores e engenheiros permaneçam conectados às operações e mantenham a visibilidade mesmo quando estiverem longe da sala de controle.