A aquisição da Mita-Teknik, líder em software e soluções de automação para geração de energia eólica, aumenta nossa capacidade de fornecer mais valor aos clientes globais de energia. Combinar o alcance global e o histórico comprovado do sucesso do setor de energia da Emerson com a experiência em energia eólica da Mita fornece aos nossos clientes soluções econômicas que prolongam a vida operacional das turbinas eólicas e aumentam a produção anual de energia verde.
Processo de melhoria contínua da qualidade da APQP4Wind
A Emerson trabalha seguindo as diretrizes de qualidade da APQP4Wind. Estabelecida como uma iniciativa coletiva dos principais fabricantes e fornecedores de turbinas eólicas globalmente, a APQP4Wind é uma organização sem fins lucrativos que visa simplificar e fortificar o planejamento de qualidade e os lançamentos de produtos na indústria eólica. Nosso compromisso com essas diretrizes de qualidade tem sido uma parte significativa do nosso processo de desenvolvimento de produtos desde 2017.
Contate-nos
Escritórios da Emerson
Escritório da Emerson Dinamarca
Håndværkervej 1
DK-8840 Rødkærsbro
Telefone : +45 8665 8600
Fax: +45 8665 9290
N.º de IVA: DK66089215 (Mita-Teknik A/S)
Horário de funcionamento:
das 8h às 16h
sextas-feiras às 15h (UTC +1)
Escritório da Emerson Ucrânia
Kulparkivska 222A
UA-79071 Lviv
Telefone: +380 322 420 432
Fax: +380 322 420 436