Streckenbasierte Schwingungsanalysen

Streckenbasierte Technologien ermöglichen es Anwendern, Daten über die größtmögliche Anzahl von Anlagenkomponenten zu erfassen und dennoch Probleme vor Ort zu beheben.

Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit durch routenbasierte, regelmäßige Überwachung

Das Sammeln der Schwingungsdaten entlang einer vorbestimmten Route durch die Anlage ist heute ein Grundpfeiler von Maßnahmen für die vorausschauende Wartung. Dieselben Tools können hochentwickelte Diagnosetests für problembezogene Anlagen bereitstellen und bei Bedarf sogar eine Überwachung rund um die Uhr bereitstellen, ohne die Kosten eines fest verkabelten Systems.

Mit Zertifizierungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Ex-Bereichen kann der streckenbasierte Datensammler/-analysator von Emerson außerdem zur Durchführung von Wuchtarbeiten und kabellosen laseroptischen Ausrichtungen vor Ort verwendet werden.

Streckenbasierte Analysatoren

Übersicht und Lernprogramme