Branchenkenntnisse zur Verbesserung der Zuverlässigkeit Ihrer kritischen Maschinen im Bergbau
Bergbauunternehmen stehen unter dem zunehmenden Druck, die Gesamtleistungsfähigkeit ihrer Ausrüstung zu verbessern und vorhandene Anlagen optimal zu nutzen, wobei für mehr Zuverlässigkeit eine Zustandsüberwachung erforderlich ist. Bei korrekter Implementierung bieten solche Lösungen erhebliche Vorteile: Produktionsraten werden um fünf bis acht Prozent gesteigert, Rückgewinnungsraten um zwei bis fünf Prozent erhöht und der Energieverbrauch um fünf bis acht Prozent reduziert.
Laden Sie Zuverlässigkeitslösungen für Bergbau, Metalle und Mineralien herunter.
Möglichkeiten für Zustandsüberwachung in der Bergbau-, Metall- und Mineralienindustrie
Überwachung von Schaufelanlagen
Überwachen Sie Ihre komplexeste Tagebauanlage – den elektrischen Seilbagger
Ein Tagebau birgt naturgemäß ein hohes Gefahrenpotenzial. Die Arbeit mit großen, sich bewegenden Maschinen setzt das Personal permanent Risiken aus. Kommt es zu einer unerwarteten Abschaltung eines elektrischen Seilbaggers, stellt dies ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko für das Personal dar und gefährdet gleichzeitig die Erfüllung der Geschäftsziele. Alles an einem Bagger kann ausfallen, was möglicherweise einen Störfall nach sich zieht. Die Auswirkungen eines solchen Störfalls werden durch die permanente Überwachung wichtiger Schaufelkomponenten – Löffel-, Hub- und Schwenkantriebe – maßgeblich reduziert. Der AMS 6500 von Emerson wird seit langem erfolgreich zur Überwachung bestimmter Vibrationsmerkmale von rotierender Ausrüstung eingesetzt – so auch in Erzförderanlagen wie elektrischen Seilbaggern.
AMS 6500 Monitor für Nebenaggregate
Ein vielseitig anwendbares, skalierbares System, das in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen einsetzbar ist. Es bietet Ihnen genau die Online-Zustandsüberwachung, die Sie für Ihre Lebensmittel- und Getränkeanwendung benötigen.
AMS 2140 Machinery Health Analyzer
Der AMS 2140 Machinery Health Analyzer hebt Schwingungsdaten und Analysemessungen auf ein höheres Niveau. Er bietet die zeitgleiche Erfassung von Vierkanal- und Phasendaten sowie einzigartige Spitzenerkennungsfunktionen zur frühzeitigen Anzeige von Lager- und Getriebeverschleiß. Zusätzlich zur schnelleren Datenerfassung für die Zeitersparnis vor Ort bzw. eine höhere Anzahl überwachter Maschinen wurde der AMS 2140 für den ganztägigen, bequemen Einhand-Betrieb ergonomisch geformt.
AMS Machinery Manager
AMS Machinery Manager integriert mehrere Techniken der vorausschauenden Wartung in umfassende Analysetools und ermöglicht so eine einfache und genaue Beurteilung des Maschinenzustands verschiedener Arten mechanischer Maschinen in Ihrer Anlage. Die modularen Technologieanwendungen schließen Diagnose- und Berichtsfunktionen in einer gemeinsam verwendeten Datenbank ein, die eine Analyse des Maschinenzustands in der gesamten Anlage ermöglichen. Neue Produkte sind für Kunden mittels „Guardian Support“ kostenlos verfügbar.
Fakten & Zahlen
39 % der Anlagenbetreiber möchten ungeplante Stillstandszeiten durch Erweiterung der Überwachungsmöglichkeiten reduzieren.
86 % der Anlagenbetreiber lagern einige oder alle Wartungsmaßnahmen aus.
46 % der Anlagenbetreiber möchten ungeplante Stillstandszeiten reduzieren, indem sie vorausschauende Wartungsstrategien einsetzen.