Online-Diagnose- und Schutzsysteme

Wählen Sie das der Kritikalität Ihrer Anlagenkomponenten entsprechende System.

Erhöhung von Sicherheit und Zuverlässigkeit mit dem richtigen Online-System

Um Ihre Maschinen dauerhaft vor ungeplanten Ausfällen zu schützen, benötigen Sie ein der Kritikalität Ihrer Anlagenkomponenten entsprechendes Online-System. Schreiben Sicherheitsbestimmungen und Versicherungsanforderungen ein API-konformes Schutzsystem vor, gehört zu einem modernen Ansatz ein intelligentes Prognosesystem, das den sicheren Betrieb Ihrer wichtigsten Anlagenkomponenten gewährleistet. Für den Gleichlauf Ihrer Anlagenperipherie benötigen Sie ein skalierbares System, das Ihnen kontinuierlich Zustandsüberwachungsdaten bereitstellt – insbesondere unter transienten Bedingungen.

Das richtige System für Ihre Anwendung

IIoT

IIoT

Der AMS Asset Monitor managt Pervasive Sensing und bietet Diagnose-, Schutz- und Prozessüberwachungsfunktionen. Die Montage erfolgt direkt an der Maschine, wodurch weniger Kabel und sonstige Installationskosten anfallen. Es sind Anschlüsse für bis zu 12 CHARMs vorhanden, darunter Vibrations-CHARMs sowie DeltaV CHARMs für Prozesseingänge. Bei größeren Systemen können mehrere Einheiten verkettet werden (Daisy-Chain), um mehr Maschinen abzudecken. Dieses Überwachungssystem verfügt über ein internes Logic Studio mit mehreren vorprogrammierten Anwendungslösungen für leicht verständliche Analysen und Alarmmeldungen.

Empfohlene Produkte