DeltaV™ Version 15 Feature Pack 2

Profitieren Sie von erkenntnisorientierten Anwendungen, nahtloser Daten- und E/A-Konnektivität sowie einer branchenführenden Bedienererfahrung, die fundiertere Entscheidungen ermöglicht.

Bahn frei für die Zukunft der Automatisierung

Intuitive und einfach zu bedienende Innovationen treiben den betrieblichen Erfolg weiter voran und erleichtern den Weg zur Modernisierung. Das DeltaV™ Version 15 Feature Pack 2 bietet eine Vielzahl neuer Fähigkeiten und Verbesserungen, die eine nahtlose Integration und Konnektivität ermöglichen und gleichzeitig das Situationsbewusstsein und die Bedienereffizienz verbessern.

Nutzen Sie jetzt die Vorteile von DeltaV IO.Connect für Rockwell

Now, Take Advantage of DeltaV IO.Connect for Rockwell
icon
Nahtlose, risikofreie Modernisierung

Sichere, einfache und kosteneffektive Modernisierung Ihrer älteren speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) von Rockwell Allen-Bradley mit DeltaV

icon
Kosten senken

Belassen Sie Ihre E/A an Ort und Stelle, modernisieren Sie in Ihrem individuellen Tempo und senken Sie die Kapitalkosten um bis zu 40 %

icon
Vereinfachte Betriebsabläufe

Erweitern Sie Ihre Produktion als einzelne Anlage mit einem einzigen Datenbank- und Steuerungsansatz

icon
Native Ethernet-Funktionalität

Funktionalität, die mittels nativer Ethernet-Geräteprotokolle in das DeltaV-Leitsystem integriert ist, ist auch in einem DeltaV PK-Controller integriert.

PROFINET Diagnostic Improvements

Verbesserungen der PROFINET-Diagnose

PROFINET-Diagnosefehler werden jetzt im Process History View erfasst. Es wurde ein PROFINET-Fehlercode-Manager erstellt, um diese Codes für die häufigsten Fehlercodes in lesbaren Text umzuwandeln. Die Fehlercode-Datenbank kann auf einfache Weise angepasst werden, um Fehlercodes hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu ändern.

DeltaV M-series Intrinsically Safe I/O

PK Controller unterstützt eigensichere E/A

Der DeltaV PK Controller unterstützt jetzt auch die Verwendung aller eigensicheren E/A-Karten der DeltaV M-Serie und lässt sich offen in die gesamte Automatisierungsinfrastruktur integrieren, was den Weg zur Modernisierung vereinfacht.

DeltaV Live Enhancements

Ergänzungen in DeltaV Live

DeltaV Live bietet die Flexibilität, Prozessinformationen aus vielen verschiedenen Quellen einfach und sicher in eine einzige HMI-Umgebung integrieren zu können, um einen intuitiven und zusammenhängenden Einblick in Ihre Betriebsabläufe bereitzustellen. Nun bleibt der Inhalt eines Beobachtungsbereichs innerhalb einer DeltaV Live-Sitzung bestehen, sodass das Bedienpersonal das Situationsbewusstsein aufrechterhalten und die Effizienz verbessern kann, indem der Inhalt der Beobachtungsbereiche auch nach dem Schließen erhalten bleibt.

Useability & Performance

Batch & Continuous Steuerungsergänzungen


Erweiterungen der Fähigkeiten des Chargenbetriebs verbessern die Benutzerfreundlichkeit und Leistungsmerkmale der DeltaV-Anwendungen für die Chargenfertigung. Dazu gehören Verbesserungen bei geplanten Operationen, Batch-Redundanz, Wartungsaufgaben und Verwaltung der Chargenverlaufsdaten mittels Batch Historian Administration.


Eine neue Funktionalität ermöglicht es Teams, Konfigurationsänderungen an SFCs ohne Unterbrechung der laufenden Logik vorzunehmen.