Die Zukunft der Automatisierung gestalten

DeltaV unterstützt seit jeher den reibungslosen, zuverlässigen und effizienten Betrieb. DeltaV Version 15 geht noch einen Schritt weiter und stattet Sie mit zukunftssicheren Automatisierungstechnologien aus, die einfacher zu konfigurieren und zu verwenden sind. Erweiterte Analysen ermöglichen noch tiefere Einblicke in Ausrüstung und Prozesse. Intuitive Bedienerumgebungen liefern verwertbare Informationen, die es dem Bediener ermöglichen, intelligentere Entscheidungen zu treffen – und zwar schneller. Und ein skalierbares und cybersicheres Prozessleitsystem (PLS) bietet eine einfache E/A-Integration und flexible Abonnementoptionen, die Investitionskosten senken und die Modernisierung beschleunigen, damit Sie zu einem nachhaltigeren Betrieb in Ihrem eigenen Tempo wachsen können.

Nutzen Sie die Vorteile von DeltaV Version 15.LTS

icon
Zukunftssichere Infrastruktur
icon
Produktionssteigerung durch Flexibilität
icon
Einblicke in die betrieblichen Abläufe
icon
Schnellere Markteinführung
icon
Zertifizierte Cybersicherheit
icon
Beschleunigen Sie die Modernisierung und steigern Sie die Rendite
Easily Create a Scaleable Virtual Environment

Reduzierung des Energieverbrauchs und des ökologischen Fußabdrucks der Hardware durch einfache, skalierbare Virtualisierung

DeltaV bietet nun eine auf hyperkonvergente Infrastruktur (HCI, Hyperconverged Infrastructure) basierende Virtualisierung, eine automationsorientierte, zweckmäßige Lösung, die die Benutzererfahrung und die Infrastrukturunterstützung verbessert. Unter Berücksichtigung der Skalierbarkeit lassen sich virtualisierte Systeme leicht einrichten, konfigurieren und warten. Dies ermöglicht es jedem – unabhängig von seiner Expertise und seinen verfügbaren Ressourcen – ein Virtualisierungssystem schnell und einfach in der Hälfte der Zeit zu erstellen. Durch die Verwendung von Virtualisierung können Anlagen ihren ökologischen Fußabdruck und ihren Energieverbrauch reduzieren, um ihre Nachhaltigkeit und Effizienz zu verbessern.

Empower Operators to Achieve Top Performance

Ermöglichen Sie Bedienern, Spitzenleistung zu erzielen

DeltaV Live ist jetzt schneller, robuster, für Bediener einfacher zu handhaben, und trägt dazu bei, die Leistung Ihrer Anlage und Ihres Personals zu steigern.  Eine verbesserte Visualisierung von Echtzeitdaten und Alarmen, intuitive Navigation, verbesserte Trendfunktionen und weitere Verbesserungen des Situationsbewusstseins ermöglichen es Bedienern, die Situation besser zu erkennen, damit sie effizienter und effektiver arbeiten können, um so schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Upgrade Your Control. Preserve Your I/O.

Verbessern Sie Ihr Prozessleitsystem. Bewahren Sie Ihre E/A.

DeltaV IO. CONNECT wurde entwickelt, um mit dem revolutionären DeltaV PK-Controller zu arbeiten und um Anlagen bei der Implementierung eines modernen, vollständig unterstützten Steuerungssystems ihrer Wahl zu unterstützen, ohne die Infrastruktur der Automatisierungsausrüstung komplett überarbeiten zu müssen. Durch Aufrechterhaltung der E/A und opportunistische Umstellung auf DeltaV E/A können Unternehmen ihre Kapitalausgaben um bis zu 40 % reduzieren, die Umstellung auf neue Systeme um über 90 % beschleunigen, Ausfallzeiten reduzieren und die Betriebsleistung steigern. Und das Automatisierungssystem wird immer verfügbar, aktuell und auf dem neuesten Stand sein.

Reduce Cost and Complexity of Integrating OEM Skids

Reduzierung von Kosten und Komplexität bei der Integration von OEM-Skids

Der Module Type Package (MTP) Standard ist jetzt in das DeltaV Automatisierungssystem integriert, um die Kosten und Komplexität der Integration von OEM-Skids mit DeltaV zu reduzieren und die Notwendigkeit für Endanwender und Systemintegratoren, in zusätzliche Engineering- oder spezielle Integrationstools zu investieren, minimiert. Das MTP Merge Utility in DeltaV importiert die mit dem OEM-Skid verbundene MTP-Konfigurationsdatei sicher und erstellt die Konfiguration in DeltaV automatisch innerhalb von Minuten. Somit entfallen tausende Stunden im Zusammenhang mit der Entwicklung, Implementierung und Prüfung benutzerdefinierter, herstellerspezifischer Integrationstechnik.

Increase Speed-to-Market Delivery with Real-Time PAT

Schnellere Markteinführung mit Echtzeit-PAT

DeltaV Spectral PAT bietet jetzt eine vereinfachte Prozessarchitektur mit geschlossenem Regelkreis, die für mehr Stabilität und Leistung sorgt, indem sie spektrale Wellenformdaten direkt in das Steuerungssystem einbringt, um Echtzeitanalysen durchzuführen. Durch die Implementierung einer kontinuierlichen Inline-Prozessverifizierung und -steuerung mit automatischer Qualitätsfreigabe in Echtzeit schaffen Hersteller die Grundlage für ein besseres Management der Vorschriften, reduzieren menschliche Fehler oder Eingriffe und optimieren die Leistung und den Durchsatz ihrer Anlagen.

Deploy Secure Architecture with Confidence

Stellen Sie die sichere Architektur zuverlässig bereit.

DeltaV wird gemäß ISASecure SSA Level 1 zertifiziert, was unsere Einhaltung der Norm IEC 62443 mittels Validierung durch einen akkreditierten Dritten belegt. Emerson-Entwickler sind im Schreiben sicherer Codes geschult, und das System ist als Ganzes vor neu auftretenden Cyberbedrohungen geschützt. Das neue Integrierte Patch Management (IPM) für DeltaV macht das Patchen einfach, kostengünstig und ist von Anfang an cybersicher. IPM wird mit Ihrem DeltaV System auf Version 15 und höher migriert. Emerson kündigt die bevorstehende Veröffentlichung der Emerson NextGen Smart Firewall an und bekräftigt damit sein Engagement für den Schutz der Cybersicherheit auf allen Ebenen.

Achieve Easier, Faster Simulation With More I/O Coverage

Einfachere, schnellere Simulation mit mehr E/A-Abdeckung

DeltaV Simulate bietet eine mehrzweckbasierte Steuerungssimulationsplattform, die es dem Personal ermöglicht, Logik einfach zu testen und zu validieren und gleichzeitig das Projektrisiko zu minimieren. Und nun wurde der Simulationsumfang auf noch mehr E/A-Typen erweitert. Dies ermöglicht eine umfangreiche, einfachere und schnellere DeltaV Bereitstellung, ohne dass eine Konfigurationsänderung für Steuerungsmodule in virtualisierten DeltaV-Controllern erforderlich ist. Zudem können DeltaV-Projekte mit Engineering-Checkout, virtuellem FAT und Lösungsdemos durchgeführt werden, was den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Engineering reduziert und den Platzbedarf des Systems reduziert.

Support Multiple Operating Systems on a Single Network

Unterstützen Sie mehrere Betriebssysteme in einem einzigen Netzwerk

Multiple Operating System Support ermöglicht mehr Betriebssystemoptionen innerhalb eines Netzwerkes und somit größere Flexibilität und geringere Kosten. Bei Hinzufügen neuer Computer ist es nicht erforderlich, das Betriebssystem an die bestehende Installation anzupassen. Dies eliminiert die Notwendigkeit von zusätzlichem Inventar und des Kaufs von Computern, die das vorhandene Betriebssystem unterstützen, und senkt deren Kosten.