Ihr Gateway zur Zukunft der Automatisierung
In einer sich schnell verändernden Industrielandschaft, in der Innovationen den Erfolg vorantreiben, bietet DeltaV Version 15 Feature Pack 1 unübertroffene Steuerung, verbesserte Betriebseffizienz und eine Vielzahl modernster Funktionen, die Ihnen helfen, neue Produktivitätsstufen zu erschließen und sich in einer schnelllebigen, datengestützten Welt hervorzutun. Willkommen bei der nächsten Weiterentwicklung der Prozesssteuerung mit DeltaV Version 15 Feature Pack 1, mit der Sie Spitzenleistungen erreichen und immer einen Schritt voraus sind.
Nutzen Sie jetzt den DeltaV PK Flex Controller
Aufbauend auf der bahnbrechenden Innovation des PK-Reglers mit dem zusätzlichen Vorteil der flexiblen Kapazität.
Einfache Entwicklung
Beginnen Sie mit 50 DSTs und skalieren Sie bis zu 1500 DSTs
Einfache Projektauslegung
Es muss nur die Menge bekannt sein, nicht der E/A-Typ
Reduzierte Vorlaufkosten des Projekts
Zahlen Sie nur für das, was Sie brauchen, leisten Sie Mehrarbeit, wenn es erforderlich ist
Verbesserte Verfügbarkeit
Wechseln Sie häufiger die Steuerungen und bleiben Sie mit der neuesten CPU und dem neuesten Arbeitsspeicher auf dem neuesten Stand
Leistungsstarke Plattform
Gleiche Funktionalität wie der PK-Regler
Native PROFINET Unterstützung mit PK und PK Flex-Reglern
Erfüllen Sie die Anforderungen zeitkritischer Anwendungen und verbessern Sie die Leistung.
Sofort einsatzbereite PROFINET-Fähigkeit
Einfache Konfiguration bei Verwendung von GSDML-Dateien und Erstellung von Vorlagen.
Bessere Konnektivität und höhere Kapazität
Anschluss an bis zu 250 Geräte (Antriebe, Messumformer, Ventile und externe E/A)
Höhere Konformität
Entspricht Version 2.3 und CC-A-Funktionalität
Bereit für neue Technologien
PK-Regler kann mit Ethernet-APL Geräten, APL Switches und PROFINET verwendet werden
Ergänzungen in DeltaV Live
DeltaV Live bietet die Flexibilität, Prozessinformationen aus vielen verschiedenen Quellen einfach und sicher in eine einzige HMI-Umgebung integrieren zu können, um einen intuitiveren und zusammenhängenderen Einblick in Ihre Betriebsabläufe bereitzustellen. Mit den neuen Web-Anzeigen in Version v15.FP1 können Benutzer Webinhalte sicher als Bedienergrafiken betrachten, wodurch es noch einfacher ist, die Sichtbarkeit und das Bewusstsein innerhalb des DeltaV Live HMI zu erweitern.
NAMUR-Alarmgrenzwerte
Die NAMUR NE 43-Empfehlung wurde 2021 überarbeitet. Zur Unterstützung dieser Änderungen haben wir DeltaV DCS aktualisiert, um sicherzustellen, dass Benutzer die Alarmfunktionalität anpassen können und die Unterschiede in der breiten Palette der Feldgeräte berücksichtigen können, die Benutzer möglicherweise in Betrieb haben.
Alarm Help und Alarm Mosaic
DeltaV Alarm Help (Alarmhilfe) und Alarm Mosaic (Alarmmosaik) sind jetzt als Abonnement mit 1, 3 oder 5 Jahr(en) Laufzeit verfügbar. Diese neuen Abonnements ermöglichen flexible Laufzeiten und senken die im Vorfeld anfallenden Software-Investitionskosten. Dadurch werden Betreiber in die Lage versetzt, nur die Module zu erwerben, die sie zum jeweiligen Zeitpunkt benötigen.