DeltaV™ Version 15 Feature Pack 3

Profitieren Sie von erkenntnisorientierten Anwendungen, nahtloser Daten- und E/A-Konnektivität sowie einer branchenführenden Bedienererfahrung, die fundiertere Entscheidungen ermöglicht.

Die Zukunft der intelligenten Automatisierung

Von verbesserter Datenkonnektivität für eine ununterbrochene Systemleistung bis hin zu erweiterten Versionskontroll- und Simulationstools – DeltaV Version 15 Feature Pack 3 ermöglicht Unternehmen die Optimierung der Effizienz, die Reduzierung von Ausfallzeiten und die Anpassung an sich entwickelnde Branchenanforderungen, um so sicherzustellen, dass sie für die Zukunft der Automatisierung bereit sind.

PROFINET S2 Devices Now Supported by DeltaV PK Controller

PROFINET S2-Geräte werden nun von DeltaV PK Controller unterstützt

Der DeltaV PK Controller unterstützt nun die S2-Systemredundanz für erhöhte Ausfallsicherheit bei Controller-Umschaltungen. Darüber hinaus können aufgrund der Unterstützung von PROFINET S2-Geräten durch den PK Controller Prozessänderungen leichter bewerkstelligt werden, was das Anlagenpersonal in die Lage versetzt, den Betrieb zu optimieren und so Qualitätsverbesserungen und Produktionssteigerungen zu erzielen.

 

image-coming-soon-1080p

Version Control jetzt auch für DeltaV Live verfügbar

Version Control für DeltaV Live ist in Graphics Studio integriert und ermöglicht die Verfolgung und Kontrolle von Änderungen und bietet gleichzeitig Tools zum Anzeigen und Vergleichen der Versionshistorie. Darüber hinaus sind auch Versionskontrolle und Audit-Trail-Funktionen für Workstation-Management und SQL-Datenquellen verfügbar.

Increased CIOC Limits for DeltaV PK Controller

Erhöhte CIOC-Grenzwerte für DeltaV PK Controller

Dieses Feature-Pack ermöglicht einem CIOC2 die Unterstützung von bis zu acht PK Controllern (zuvor auf vier beschränkt) und eines PK Controllers für die Verwaltung von E/A von bis zu 32 CIOC2s (zuvor auf 16 beschränkt).

Mockup of modern desktop computer isolated on white background

Insight-Centric Applications & Enhanced Operator Experience

Pause, save, restore and resume functionalities are now available in DeltaV Simulate for various virtual machine controllers enabling offline development and testing, as well as operator training. 


Modbus communication is now available in the vSZ controllers in Hyper-V as well as in VMware environments to support simulation, training and virtual FAT testing. With this new functionality, OTS environments can support fully virtualized software FATs for interfaced ICSS architectures with the new VMWare virtual SZ template. 


The Application Station and ProfessionalPLUs’ OPC UA Client can now write strings for Vendor Provided Equipment for easier management, including cases where the system needs to communicate and transfer a batch ID number and/or recipe name.

Zugehörige Technologien