Pumpspeicherwasserkraft (PSH) ist das Rückgrat der Langzeit-Energiespeicherung und bietet schnelle Reaktionsfähigkeit, Frequenzunterstützung und Netzstabilität, während die Erzeugung erneuerbarer Energien wächst. Viele Pumpspeicheranlagen sind jedoch auf veraltete Steuerungen und Geräte angewiesen, die für die heutigen häufigen Zyklen, schnellen Moduswechsel oder die modernen Anforderungen an die Cybersicherheit nicht konzipiert wurden. Die Ovation™-Automatisierungsplattform von Emerson modernisiert den Pumpspeicherbetrieb, indem sie Turbinen-, Pump-Turbinen-, Motor-Generator-, Hydraulik- und Balance-of-Plant-Steuerungen in einer sicheren, flexiblen und resilienten Architektur vereinheitlicht. Das Ergebnis ist eine verbesserte Betriebszuverlässigkeit, eine engere Koordination der Einheiten, ein sichererer Moduswechsel und ein besserer Einblick in das Systemverhalten sowohl im Pumpen- als auch im Erzeugungsmodus.
Was ist Pumpspeicher-Wasserkraft?
Pumpspeicher-Wasserkraft (oder Pumpspeicher-Wasserkraftelektrizität) ist eine Form der Energiespeicherung, bei der Wasser zwischen zwei Reservoirs in unterschiedlichen Höhenlagen bewegt wird. In Zeiten geringer Nachfrage oder übermäßiger Erzeugung erneuerbarer Energien wird die Anlage im Pumpmodus betrieben und Wasser aus dem unteren Reservoir in das obere Reservoir gepumpt. In Zeiten hoher Nachfrage schaltet die Anlage in den Stromerzeugungsmodus um und gibt Wasser nach unten ab, damit die Einheiten Strom erzeugen können.
Moderne Pumpspeicheranlagen verwenden in der Regel umkehrbare Pumpturbinen und Motor-Generatorsätze, die schnell und sicher zwischen den Betriebsmodi wechseln müssen. Diese Übergänge beinhalten komplexe Wechselwirkungen zwischen hydraulischen Systemen, elektrischen Systemen und mechanischen Geräten; dadurch ist die Automatisierung für eine zuverlässige, reproduzierbare Leistung entscheidend.
Herausforderungen heutiger Pumpspeicheranlagen
Viele PSH-Einheiten basieren noch auf jahrzehntealten Reglern, Erregern und analogen Instrumenten, denen die Präzision, Cybersicherheitsfunktionen und Diagnosefähigkeiten fehlen, die für einen flexiblen Betrieb erforderlich sind.
Da das Netz dynamischer wird, müssen Pumpspeichereinheiten viel häufiger als ursprünglich konzipiert starten, stoppen, synchronisieren und den Durchfluss umkehren. Dies erhöht den Verschleiß der Ausrüstung und erfordert eine eng synchronisierte Steuerung.
Reversible units require precise coordination between electrical and hydraulic systems to manage torque, speed, synchronization, and loading across both pumping and generating modes.
Große hydraulische Strukturen wie Druckrohrleitungen, Wasserschlösser, Schieber und Ventile müssen präzise gesteuert werden, um Druckschwankungen zu begrenzen und Ermüdung der Ausrüstung oder Effizienzverluste zu vermeiden.
Pumpspeicheranlagen müssen die modernen NERC CIP-Erwartungen erfüllen und benötigen häufig eine sichere Konnektivität für einen zentralisierten Flottenbetrieb oder Fernunterstützung.
Möglicherweise fehlen Bedienern einheitliche Ansichten über die Oberwasser-/Unterwasserstände, die Anlagenleistung, Vibrationen, Effizienztrends und den allgemeinen Anlagenzustand.
Emerson-Fähigkeiten für Pumpspeicher-Wasserkraft
Regelung betriebsunterstützender Systeme im Kraftwerk (BOP)
- Kühlwasser
- Schmiersysteme
- HLK-, Hilfsenergie- und Brandschutzsysteme
- Integration von Schaltanlage und Stationsversorgung
Warum Emerson für Pumpspeicher?
Emerson und die Ovation Automatisierungsplattform vereinen das Know-how in den Bereichen Steuerung, Elektrik, Hydraulik und Mechanik in einer einheitlichen Umgebung, die speziell für komplexe Wasserkraftbedingungen entwickelt wurde. Die langjährige Erfahrung von Emerson in der Modernisierung von Wasserkraftanlagen und sein fundiertes Fachwissen in der Energieerzeugung bieten Betreibern Folgendes:
Nachgewiesene Erfahrung mit großen Pumpspeicher- und reversiblen Einheitensystemen
Enge Abstimmung von Pumpe-Turbine-, Motor-Generator- und hydraulischen Steuerungen
Vorhersagbare, wiederholbare Moduswechsel mit reduzierter Gerätebeanspruchung
Skalierbare Architektur für Einzelanlagen oder große Flotten mit mehreren Einheiten
Vereinfachte Konstruktion und Wartung durch eine einheitliche Plattform
Moderne Cybersicherheit und Fernzugriffsfunktionen zur Unterstützung sich entwickelnder Netzanforderungen
Emerson unterstützt Pumpspeicheranlagen bei der Bereitstellung zuverlässiger, flexibler Kapazität und stellt sicher, dass sie in einem von erneuerbaren Energien geprägten Energiesystem strategische Assets bleiben.
Häufig gestellte Fragen zur Automatisierung von Pumpspeichern
Es koordiniert Turbinen-, Pumpturbinen-, Motor-Generator-, hydraulische, elektrische und Hilfssysteme, um einen sicheren, effizienten Betrieb sowohl im Pump- als auch im Erzeugungsmodus zu gewährleisten.
Fortschrittliche Regelalgorithmen steuern Schieberpositionen, die Motor-/Generatorregelung, Ventilsequenzen, Synchronisierung, Lastaufbau, Druckänderungen und hydraulische Transienten, um reibungslose, wiederholbare Übergänge zu ermöglichen.
Sie bietet Langzeitspeicherung und schnelle Reaktionsdienste, die zur Stabilisierung des Netzes beitragen, wenn mehr variable Wind- und Solarstromerzeugung hinzukommt.
Durch die präzise Abstimmung elektrischer und hydraulischer Systeme reduziert die Ovation Automatisierungsplattform Druckspitzen, mechanische Belastungen und Verschleiß bei hochfrequenten Zyklen.
Pumpspeicher erfordern die Integration des reversiblen Pump-Turbinen-Verhaltens, des Motor-Generator-Betriebs und häufiger Zyklen. All dies erfordert fortschrittliche Automatisierungsstrategien.
Ja. Emerson und die Ovation Automatisierungsplattform unterstützen stufenweise Modernisierungen und können mit älteren Geräten verbunden werden, was schrittweise Upgrades ohne große Ausfallzeiten ermöglicht.