Reagieren Sie mit flexibler und modularer Fertigung schneller auf sich verändernde Marktbedingungen
Das von der Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie (NAMUR) entwickelte MTP (Module Type Package) bietet einen Rahmen für standardisierte Gerätedatenmodelle und eine Beschreibungssprache zur Optimierung der Interoperabilität.
MTP erleichtert die Integration von Sytemen mit Prozessleitsystem (DCS) und SPS-Steuerung. Es reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Integration verteilter Prozesse und Anlagen und Geräte, trägt zur Verkürzung der Markteinführungszeit bei, vereinfacht die Erfüllung individueller Kundenbedürfnisse und verbessert die Skalierbarkeit und Flexibilität. Im Zuge der Weiterentwicklung von MTP profitieren Unternehmen von der von Emerson geschaffenen Interoperabilität zwischen dem verteilten Steuerungssystem DeltaV™, den speicherprogrammierbaren Steuerungen PACSystems™ und den AMS-Geräten zur Vorhersage des Maschinenzustands.
Erhöhen Sie die Flexibilität mit Emersons Unterstützung für MTP mit Interoperabilität zwischen vorgeprüften Systemen mit höherer Sicherheit.
Die Technologien DeltaV, PACSystems und AMSn von Emerson bilden die Grundlage und erhöhen den Nutzen von MTP. Mit nahtloser Integration und einem einzigen Supportpunkt helfen die modularen Fertigungstechnologien von Emerson Unternehmen, flexibel zu bleiben, die Markteinführung zu beschleunigen und die Implementierungskosten zu senken.
Sorgen Sie für eine schnellere Markteinführung und reduzieren Sie Implementierungskosten
Wenn neue Ausrüstung einfacher und schneller in Anlagenprozesse integriert werden kann, wird auch das Risiko für das gesamte Unternehmen reduziert. Produkte werden schneller auf den Markt gebracht, und die Kosten für die Implementierung werden gesenkt. Nahtlose Integration reduziert zudem den Zeit- und Kostenaufwand für die Validierung von Systemen. MTP automatisiert und erleichtert einen Großteil dieser Validierung, und die Automatisierungssysteme DeltaV und PACSystems sowie AMS Asset Monitor werden gemeinsam geprüft, um den MTP-Standard für eine erfolgreiche Integration automatisch zu normalisieren.
AMS Asset Monitor ist mit vorkonfigurierten MTP-Objekten ausgestattet, die auf Daten zur Anlagenzuverlässigkeit spezialisiert sind und eine nahtlose Integration mit dem DeltaV-Leitsystem ermöglichen. Anwender können ihre anlagenbezogenen Messpunkte wie gewohnt erstellen und dann eine MTP-Datei exportieren, um diese Objekte in DeltaV-Prozessleit- und Sicherheitssysteme zu importieren.
Erhöhen Sie die Flexibilität von Betriebs- und Fertigungsabläufen durch Modularisierung
Für den Aufbau von Fertigungssystemen, die zur bedarfsgemäßen Herstellung zahlreicher Produkte schnell angepasst werden können, benötigen Unternehmen modulare Komponenten. Wenn alle Komponenten und das System, das diese steuert, MTP-konform sind, lassen sich Zeitpläne und Kosten leichter vorhersagen, wodurch die Betriebsabläufe effizienter werden.
Der grundlegende Aufbau von DeltaV basiert auf Modularisierung und ist für die gesamte Anlage objektorientiert ausgelegt. Da PACSystems diese Modularität mit einem objektorientierten Adressraum unterstützt, kann das Potenzial der von MTP bereitgestellten Modularität voll ausgeschöpft werden. Anstatt eine Vielzahl separater Kontrollen zu verwalten, können die Anwender einen Dienst auf Anlagenebene erstellen, um wichtige Aufgaben durchzuführen.
Lösungen und Technologien von Emerson unterstützen MTP