Skalierbare Rechenebenen von der Edge-Verarbeitung für Einstiegsanwendungen bis hin zu KI-beschleunigten Workloads – alle bieten das gleiche robuste Gehäusedesign, Softwarekompatibilität und eine thermische Performance ohne Leistungsdrosselung.
Konzipiert für industrielles Edge-Computing. Entwickelt für maximale Leistung.
Erzielen Sie nachhaltige Spitzenleistungen, wenn es darauf ankommt. Von Offshore-Plattformen und Bergwerken bis hin zu Fabrikhallen und Halbleiterfabriken sorgen IPCs der nächsten Generation von Emerson für eine konstante Leistung ohne Drosselung und gewährleisten so einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Software selbst unter extremsten industriellen Bedingungen.
Drei Plattformen. Eine Architektur.
Industrie-PCs der Serie 2000
Effizient. Zuverlässig. Unerlässlich.Emersons IPCs der 2000er-Serie (einschließlich der Modelle 2010 Dual-Core und 2010 Quad-Core) bieten zuverlässiges industrielles Computing für Datenerfassung, Protokollkonvertierung und leichte Edge-Gateway-Anwendungen.
- Prozessor – ARM® Cortex-A53 (2 oder 4 Core, 1,2 GHz)
- Thermisches Design – Lüfterloser Betrieb für Industrieumgebungen, –20 °C bis +70 °C
- Erweiterung – Kompakte Architektur mit wesentlichen industriellen E/A (2 x GbE, 2 x USB 2.0, RS-232) für Gateway- und Protokollkonvertierungs-Konnektivität
- Zertifizierungen – CE, UL, ATEX Zone 2 für globale industrielle Konformität
- Baugröße – Kompakter DIN-Schienen-IPC für Schalttafel- oder Schaltschrankmontage
Industrie-PCs der Serie 6000
Kompakt. Verbunden. Fähig.Die SPS der Serie 6000 (einschließlich 6010 IPC) bringen lüfterloses Edge Computing mit voller Leistung in Installationen mit eingeschränktem Platzangebot. Ideal für verteilte Steuerung, HMI-Ersatz und leichte Analyse-Workloads auf Maschinenebene.
- Prozessor – Intel® Core™ i3/i5/i7 (13. Generation, 15 W)
- Thermisches Design – Lüfterlos, 0 °C bis +70 °C (Standard)
- Erweiterung – Bis zu 1 vor Ort aufrüstbarer PCIe-Steckplatz
- Zertifizierungen – IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zone 2, Klasse I Div 2, DNV Marine
- Baugröße – DIN-Schiene / Panel / VESA-Halterung
Industrie-PCs der Serie 7000
Maximale Vielseitigkeit. Keine Kompromisse.Die SPS der Serie 7000 (einschließlich 7010 IPC) bildet das Rückgrat der Plattform und eignet sich ideal für SCADA, Vision-Systeme und OEM-Bereitstellungen mit mehreren Anwendungen. Anhaltender Full-Core-Durchsatz unter allen thermischen Bedingungen.
- Prozessor – Intel® Core™ i3/i5/i7 (13. Generation, 28 W)
- Thermisches Design – Lüfterlos, 0 °C bis +65 °C (Standard); –40 °C bis +65 °C erweitert
- Erweiterung – Bis zu 3 vor Ort aufrüstbare PCIe-Steckplätze
- Zertifizierungen – IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zone 2, Klasse I Div 2, DNV Marine
- Baugröße – DIN-Schiene / Panel / VESA-Halterung
Industrie-PCs der Serie 8000
KI-beschleunigte Edge-Intelligenz.Die IPCs der 8000-Serie (einschließlich 8010 IPC) wurden speziell für KI-Inferenz, Echtzeitanalysen und rechenintensive Industrieanwendungen entwickelt. Die leistungsstärkste Plattform der IPC-Familie mit maximaler PCIe-Erweiterbarkeit für anspruchsvolle Edge-Workloads.
- Prozessor – Intel® Core™ i3/i5/i7 (13. Generation, 45 W)
- Thermisches Design – Lüfterlos, 0 °C bis +60 °C (Standard); –40 °C bis +60 °C erweitert
- Erweiterung – Bis zu 4 vor Ort aufrüstbare PCIe-Steckplätze (Steckplatz 4 bei Gen4x8)
- Zertifizierungen – IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zone 2, Klasse I Div 2, DNV Marine
- Baugröße – DIN-Schiene / Panel / VESA-Halterung
Konsistente, leistungsstarke Rechenleistung in jeder Umgebung
Emersons IPCs der nächsten Generation basieren auf einem einfachen Prinzip: die Leistung bereitzustellen, die Ihre Software erfordert, unter den Bedingungen, die Ihre Branche vorgibt – ohne Ausnahme.
Lüfterlos. Industrietauglich. Immer verfügbar.
Keine beweglichen Teile, keine Staubkontamination, keine ungeplanten Stillstandszeiten. Die IPC-Plattform von Emerson liefert dank passivem Wärmemanagement eine konstant hohe Leistung und wurde gezielt für den Einsatz in den anspruchsvollsten industriellen Umgebungen entwickelt.
Hochleistungs-Computing (HPC).
Von den effizienten IPCs der 6000-Serie bis zu den leistungsstarken IPCs der 8000-Serie wird jede Plattform von Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation mit i3/i5/i7-Konfigurationen und bis zu 45 W TDP angetrieben – die richtige Rechenleistung für jeden Edge-Workload.
Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche
Zertifiziert für Basisgerätekonfigurationen gemäß UL Class I Division 2, ATEX und IECEx Zone 2. Einsatz in den anspruchsvollsten Industrie- und Prozessumgebungen mit Vertrauen.
KI-fähig bei industriellem Edge-Computing.
Die IPCs der Serie 6000/7000/8000 wurden für KI-Inferenz- und maschinelle Lernanalyse-Workloads entwickelt und bieten vor Ort aufrüstbare PCIe-Steckplätze, die leistungsstarke NPU- und GPU-Karten unterstützen.
Fest verlöteter Arbeitsspeicher. Zuverlässige Speicherung.
Bis zu 64 GB ECC LPDDR5 direkt auf die Platine gelötet, gepaart mit NVMe SSD-Speicher mit bis zu 4 TB. Keine losen Module, keine Vibrationsausfälle, keine Kompromisse.
Industrielle Edge-Konnektivität.
Industrielle Edge-Konnektivität, eingebaut. Ethernet- und serielle Schnittstellen verbinden OT- und IT-Systeme, während die PACEdge-Software die Integration mit OPC UA, MQTT, Modbus TCP und anderen Protokollen ermöglicht, um einen nahtlosen Datenfluss zu gewährleisten.