Wählen Sie aus einer breiten Palette von VFDs und Servosystemen, die entwickelt wurden, um ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Präzision und Skalierbarkeit für die standardisierte Bewegungssteuerung über Maschinen hinweg zu bieten.
Schnellere Inbetriebnahme. Zuverlässige Leistung. Einfachere Skalierung.
Erzielen Sie präzise, koordinierte Bewegungen in jeder Anwendung mit PACMotion™ Frequenzumrichtern (VFDs) und Servosystemen. Aufbauend auf einer einheitlichen Architektur mit fortschrittlicher Steuerung und nativer Konnektivität ermöglichen wir eine schnellere Inbetriebnahme, eine bessere Performance sowie die Agilität zur Skalierung und Anpassung an sich ändernde Betriebsanforderungen.
Ein Portfolio. Abgestimmt auf jede Bewegung.
Frequenzumrichter (VFD)
Entwickelt, um hohe Ansprüche zu erfüllenRobuste, modulare Umrichter, die sich in die PACSystems-Architektur integrieren lassen, um die Konstruktion zu vereinfachen und gleichzeitig die Leistung und Überlastkapazität zu liefern, die für Anwendungen mit variabler Last erforderlich sind. Einfach über einen weiten Bereich von Leistungs- und Spannungsklassen skalierbar, mit Gehäuseoptionen, die eine Montage im Schaltschrank oder näher an der Maschine ermöglichen, sodass Sie die Antriebsstrategie standardisieren können, ohne auf Flexibilität zu verzichten.
- Leistungsbereich: 0,75–250 kW (1–350 PS)
- Eingangsspannungsbereich: 200–600 V
- Überlast-/Startfähigkeit: Bis zu 200 % Überstrom und 200 % Anlaufdrehmoment
- Gehäuseoptionen: IP20, IP55, IP66 (für Schaltschränke oder raue/Jet-Wash-Umgebungen)
- Funktionale Sicherheit: Integriertes Safe Torque Off (STO)
Servosysteme
Für schnelle Verpackung gebautSteigern Sie den Durchsatz und reduzieren Sie Umrüstzeiten mit leistungsstarken Servo-Motion-Systemen, die für schnelle, wiederholbare Verpackungszyklen von der Zuführung über die Versiegelung bis zur Etikettierung und Kartonierung konzipiert sind. Standardisieren Sie auf einer flexiblen Servoplattform, die die Abstimmung und Inbetriebnahme vereinfacht, eine präzise Synchronisation zwischen Achsen unterstützt und sauber skaliert werden kann, wenn sich Maschinen weiterentwickeln.
- Leistungsbereich: Von Kompaktachsen bis hin zu leistungsstarken Mehrachssystemen
- Steuerungsverhalten: Hochgeschwindigkeitspräzision im geschlossenen Regelkreis für synchronisierte Verpackungsbewegungen
- Überlastkapazität: Ausgelegt für schnelle Beschleunigung, Indexierung und variable Lastzyklen
- Systemarchitektur: Modulares, verteiltes Design für flexible Maschinenkonfigurationen
Sorgen Sie für eine nahtlose Steuerung über Antriebe und Systeme hinweg.
Ermöglichen Sie präzise Bewegungen und verbessern Sie die Energieeffizienz mit integrierten Antrieben und Servomotoren, die reaktionsschnelle Leistung und zuverlässige Ausführung bei sich ändernden industriellen Anforderungen bieten.
Bewegung mit hoher Genauigkeit
Erzielen Sie präzise, reproduzierbare Bewegungen für gleichbleibende Produktqualität und weniger Ausschuss.
Optimierung von Energieanwendungen
Passen Sie die Motorleistung an die Nachfrage an, um Energieverbrauch und Betriebskosten zu senken.
Hoher Durchsatz
Erhöhen Sie die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit der Maschine, um die Produktionskapazität zu maximieren.
Skalierbare Architektur
Standardisieren Sie maschinen- und anlagenübergreifend mit Lösungen, die von einfachen bis zu komplexen Anwendungen reichen.
Schnelle Integration
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit mit einheitlicher Steuerung, vorintegrierten Komponenten und optimierter Inbetriebnahme.
Belastbarer Betrieb
Halten Sie eine stabile, zuverlässige Leistung bei wechselnden Belastungen und sich ändernden industriellen Bedingungen aufrecht.