Entwickeln und testen Sie Ihre Sicherheitslogik, ohne dass Hardware erforderlich ist.
Dank der Virtualisierung von DeltaV SIS mit Electronic Marshalling können Ingenieure eine Sicherheitslogik in einer intuitiven und realitätsnahen virtuellen Umgebung erstellen und testen, ohne dass dafür physische Hardware benötigt wird.
DeltaV Simulate bietet eine vollständige Simulationsumgebung für Smart Logic Solver (SLS1508), die Sie zum Entwerfen und Testen ohne Logic Solver-Hardware verwenden können.
Hardware für FAT eliminieren
Der CSLS und die restlichen Hardwarekomponenten von DeltaV SIS mit Electronic Marshalling können virtualisiert werden, um das Konfigurieren und Testen des gesamten DeltaV SIS-Systems in einer realitätsnahen Umgebung zu ermöglichen.
Simulierte SLS lassen sich einfach auf ProfessionalPLUS und Application Stations konfigurieren und unterstützen sowohl Simplex- als auch redundante Konfigurationen. Simulate für SIS unterstützt auch die lokale und globale Peer-to-Peer Kommunikation sicherer Parameterverweise.
DeltaV Technologie erkunden
Häufig gestellte Fragen
Mit DeltaV SIS Virtualisierung können Ingenieure Sicherheitslogik in einer realitätsnahen virtuellen Umgebung entwickeln und testen, ohne dass physische Sicherheitssystem-Hardware erforderlich ist. Dies ermöglicht frühzeitige Tests, verhilft zu schnellerer Erkennung von Problemen und unterstützt eine effizientere Projektabwicklung.
Ja. DeltaV SIS Virtualisierung ermöglicht es Unternehmen, Factory Acceptance Testing (FAT) in einer virtuellen Umgebung durchzuführen, indem Sicherheitssystem-Hardware und -Kommunikation simuliert werden. So können die Testaktivitäten beginnen, bevor die physische Ausrüstung geliefert oder installiert wird.
Die Virtualisierung eines DeltaV SIS reduziert die Abhängigkeit von Hardware während der Projektausführung, beschleunigt das Testen der Sicherheitslogik, unterstützt die Schulung von Bedienern, ermöglicht frühere FAT-Aktivitäten und erhöht die Projektflexibilität, während gleichzeitig eine realitätsnahe Abbildung des späteren Systems erhalten bleibt.
DeltaV SIS mit Electronic Marshalling kann die wichtigsten Hardwarekomponenten des Sicherheitssystems, einschließlich des CHARMs Smart Logic Solver (CSLS), der Komponenten des Sicherheitsnetzwerks und der zugehörigen Kommunikationsinfrastruktur virtualisieren. Dies schafft eine realitätsnahe Umgebung für die Entwicklung und Validierung von Sicherheitsanwendungen.
Nein. In der virtuellen Umgebung entwickelte und getestete Konfigurationen können auf physische DeltaV SIS-Hardware übertragen werden, ohne dass Änderungen an der Sicherheitslogik, den Bedienergrafiken oder den Systemkonfigurationen erforderlich sind. Dies trägt zur Reduzierung von Engineering-Nachbesserungen und Bereitstellungsrisiken bei.
DeltaV Simulate bietet eine integrierte Simulationsumgebung sowohl für das Basis-Prozessleitsystem (BPCS) als auch für das sicherheitsgerichtete System (SIS). Ingenieure können Regelstrategien, Sicherheitslogik, Grafiken und Bedienerreaktionen innerhalb einer einzigen Simulationsplattform testen, bevor sie in Betrieb genommen werden.