BP, Shah Deniz Gaz Sıkıştırma Projesi için Emerson’u seçti: Uzaktan operasyonları mümkün kılan entegre otomasyon ve güvenlik sistemleri devreye alınıyor

BP Shah Deniz Compression Project

Açıklama: 2029 yılında tamamlanması planlanan Şah Deniz Sıkıştırma platformunun inşaatı. Fotoğraf kaynağı: BP High resolution image

Entegre kontrol ve güvenlik sistemleri, sürekli personel bulunmayan açık deniz platformunda uzaktan operasyonları destekleyerek güvenliği, güvenilirliği ve üretimi artıracak
  • BP, gaz geri kazanımını ve proses verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Emerson ile iş birliğini genişletiyor.
  • Entegre kontrol ve güvenlik sistemleri; proses kontrolü, emniyetli durdurma, yangın ve gaz algılama ile enerji yönetimi işlevlerini bir araya getiriyor.
  • Emerson’un proje yaşam döngüsünün tamamında değer sağlayan deneyimi, küresel projelerde karmaşıklığı, maliyetleri ve riskleri azaltıyor.

ST. LOUIS (13 Ağustos 2026) – BP, Azerbaycan açıklarında geliştirilen Shah Deniz Sıkıştırma Projesi için otomasyon teknolojileri sağlamak üzere küresel otomasyon lideri Emerson’a (NYSE: EMR) milyonlarca dolarlık bir sözleşme verdi.

Bu anlaşma, iki şirket arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğinin devamı niteliğini taşıyor. Emerson daha önce Azeri Central East ve Shah Deniz Faz 2 geliştirme projelerinde ana otomasyon yüklenicisi olarak görev yapmıştı. Yeni sözleşme kapsamında Emerson, yeni açık deniz sıkıştırma platformunda üretim, güvenlik ve güvenilirliği artırmak amacıyla entegre kontrol ve güvenlik sistemleri sağlayacak.

2,9 milyar ABD doları değerindeki Shah Deniz Sıkıştırma Projesi, elektrikle çalışan ve normal operasyon koşullarında sürekli personel bulundurulmayan bir açık deniz üretim platformunu kapsıyor. Proje, Hazar Denizi’ndeki Shah Deniz sahasının geliştirilmesinde bir sonraki aşamayı temsil ediyor. Düşük basınçlı gaz rezervlerine erişmek ve toplam geri kazanımı en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanan platform, dörder adet 11 MW’lık kompresörle donatılacak ve Shah Deniz Alpha ile Shah Deniz Bravo platformlarından gelen gaz için merkezi sıkıştırma merkezi olarak hizmet verecek. Tesis, Bakü’nün 55 kilometre güneyinde bulunan BP’nin Sangachal kara terminalinden uzaktan işletilecek.

Emerson’un entegre çözümü, proses kontrolü, emniyetli durdurma sistemleri, yangın ve gaz algılama ile enerji yönetimi işlevlerini sağlayan DeltaV™ Dağıtık Kontrol Sistemi (DCS) ve DeltaV Güvenlik Enstrümantasyon Sistemi (SIS) teknolojilerini içeriyor. Bu sistemler birlikte çalışarak kritik operasyonların uzaktan gerçek zamanlı izlenmesini ve kontrolünü mümkün kılıyor; böylece işletme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olurken verimliliği, güvenliği ve platformun kullanılabilirliğini artırıyor.

Yalnızca başlangıç yatırım maliyetlerine odaklanan yaklaşımların aksine Emerson, proje yaşam döngüsünün tamamını optimize ederek zaman planlamasında öngörülebilirliği artırıyor, maliyet ve karmaşıklığı azaltıyor ve değişikliklerin en kritik olduğu aşamalarda projeye esneklik kazandırıyor. Bulut tabanlı mühendislik hizmetleri ile dijital ikiz teknolojisi, sanal testleri, sistem entegrasyonunu ve operatör eğitimini tek bir entegre iş akışında bir araya getiriyor.

Emerson Operasyon Direktörü (COO) Ram Krishnan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Emerson, Shah Deniz geliştirme projesinde on yılı aşkın süredir ana otomasyon yüklenicisi olarak görev yapıyor ve kanıtlanmış uçtan uca uygulama modelimizin ilk kurulum aşamasının çok ötesinde değer yarattığını ortaya koyuyor. BP ile iş birliğimizi sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Uzaktan operasyonları mümkün kılan gelişmiş sistemlerimizi devreye alarak Shah Deniz’in üretim potansiyelini önemli ölçüde artıracağız.”

Projenin, yaklaşık 50 milyar metreküp ilave doğal gaz ile 25 milyon varil kondensatın üretim ve ihracatına olanak sağlaması bekleniyor. İnşaat çalışmalarının 2029 yılında tamamlanması planlanırken, ilk gaz sıkıştırma operasyonunun 2029 yılında Shah Deniz Alpha platformundan, 2030 yılında ise Shah Deniz Bravo platformundan başlaması öngörülüyor.

 

Medya:

Ek kaynaklar:

Emerson Hakkında
Emerson (NYSE: EMR), en zorlu teknolojik zorluklara çözümler sunan küresel bir otomasyon lideridir. Merkezi Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde bulunan Emerson, müşterilerin operasyonlarını optimize etmelerine ve inovasyonu hızlandırmalarına olanak tanıyarak otonom geleceği şekillendirmektedir. Daha fazla bilgi için Emerson.com adresini ziyaret edin.

English version