DeltaV PK Controller

Puissance autonome. Simplicité d’intégration.

Offrant la solution de contrôle la plus polyvalente du marché, le contrôleur DeltaV PK peut être mis en œuvre pour les applications à petite échelle, telles que les skids, ou pour vos applications de contrôle traditionnel à grande échelle.

Ce contrôleur adapté à l’usage peut fonctionner comme un système indépendant, mais aussi s’intégrer à un système DeltaV plus important afin de former un système et une base de données natifs uniques, vous permettant ainsi de réduire les échéances des projets et de vous adapter aux changements tardifs.

Le contrôleur DeltaV PK répond à vos exigences les plus élevées, quelle que soit la taille ou la phase de votre exploitation. Avec un traitement logique plus rapide, des ports Ethernet intégrés et des protocoles d’appareils natifs, le contrôleur DeltaV PK convient à un large éventail d’applications et à différentes tailles de système.

Fallback image

Comment ça marche

Flexible Operating Environments

Environnements d’exploitation flexibles

Conçu pour un fonctionnement autonome, le contrôleur PK permet un contrôle puissant sans connexion à un serveur, à une IHM de panneau ou à d’autres éléments du système numérique de contrôle-commande (SNCC).

Il peut également être configuré en tant que nœud natif sur le système de contrôle-commande DeltaV, offrant ainsi une solution transparente pour les applications de contrôle à grande vitesse.

Développer ses connaissances

Contrôleur DeltaV PK

Le contrôleur DeltaV PK accélère le traitement logique, inclut des protocoles de périphérique Ethernet natifs intégrés et il est proposé en plusieurs tailles évolutives, ce qui lui permet de s’adapter à diverses applications telles que le contrôle des périphériques Ethernet, les plates-formes d’exploitation et une grande variété de tailles de systèmes. Qu'il s'agisse d'applications à petite échelle, comme les skids, ou d'opérations de contrôle conventionnelles à grande échelle, le contrôleur multifonction et multi-usage peut répondre aux exigences les plus strictes quels que soient la taille et le stade de votre exploitation.

Fonctionnalités

  • Fonctionnement autonome ou intégré dans un système DeltaV 
  • Intégration transparente dans un système DeltaV permettant d'obtenir une base de données et un système natifs 
  • Élimine les opérations de mappage de données, longues et coûteuses 
  • Économise de l’espace dans l’armoire avec six ports Ethernet intégrés 
  • Prend en charge la redondance 1:1 sans encombrement supplémentaire ni modification de configuration 
  • L'E/S flexible vous permet de choisir entre les cartes d'E/S CHARM classiques série M, série S et E/S sans fil pour répondre au mieux à vos besoins 
  • Sécurité intégrée avec SIS DeltaV avec marshalling électronique et solveur logique de sécurité DeltaV SlS 1508 
  • Connexion en toute simplicité de périphériques tiers (par exemple, interfaces homme-machine) et d'entraînements à vitesse variable nativement sans utilisation d'une carte d'E/S ou Ethernet dédiée 
  • Accès sécurisé par plusieurs niveaux de protection et de chiffrement afin d’empêcher tout accès non autorisé 
  • Exécution plus rapide de la logique de contrôle pour améliorer les performances du système 
  • Maintien de la configuration pendant 18 mois sans alimentation