Potente e autonomo. Facilmente integrabile.
Offrendo la soluzione di controllo più versatile sul mercato, il controllore DeltaV PK può essere implementato per applicazioni su piccola scala, come le unità skid alle applicazioni di controllo tradizionali su larga scala.
Il controllore può fungere da sistema autonomo e integrarsi perfettamente in un sistema DeltaV più grande, dando vita a un unico database nativo e sistema, consentendo di abbreviare la pianificazione del progetto e adattarsi alle modifiche in corso d'opera.
Il controllore DeltaV PK soddisfa le esigenze più complesse, indipendentemente dalle dimensioni o dalla fase delle operazioni. Grazie a un'esecuzione logica più rapida, alle porte Ethernet native integrate e ai protocolli nativi dei dispositivi, il controller DeltaV PK è in grado di gestire un'ampia gamma di applicazioni e sistemi di diverse dimensioni.
Come funziona
Ambienti operativi flessibili
Progettato per funzionare in modalità autonoma, il controllore PK opera senza bisogno di collegarsi a un server, a un pannello HMI o ad altri elementi del sistema di controllo distribuito.
Inoltre, può essere configurato come nodo nativo su sistemi DeltaV DCS offrendo una soluzione per applicazioni di controllo più veloci.
Video

Controllore DeltaV™ PK per colmare le lacune tra i sistemi DCS e PLC
Scopri come il controllore DeltaV PK prende il meglio dai sistemi PLC e DCS per risolvere i problemi più comuni dell'industria di processo, tra cui la gestione di più unità skid, PLC e gestione di fonti di dati multiple.
Riconosciuto come il primo controllore DCS modulare del settore, DeltaV PK è delle dimensioni giuste, sicuro, affidabile e si adatta a molti settori, come le biotecnologie, petrolio e gas, industria cartaria, estrazione mineraria e petrolchimica.
Controllore DeltaV™ PK per colmare le lacune tra i sistemi DCS e PLC
Il controllore DeltaV PK di Emerson offre potenza, versatilità e scalabilità in tutti i settori
Amplia le tue conoscenze
Controllore DeltaV PK
Il controllore DeltaV PK assicura un'esecuzione più rapida della logica, protocolli di apparecchiature Ethernet nativi integrati e molti formati scalabili, consentendo di affrontare un'ampia varietà di applicazioni, come il controllo di apparecchiature Ethernet, piattaforme di trivellazione e un'ampia varietà di dimensioni del sistema. Dalle applicazioni su piccola scala, come le unità skid, alle vostre operazioni di controllo tradizionali su larga scala, questo controller versatile e multifunzionale è in grado di soddisfare le vostre esigenze più complesse, indipendentemente dalle dimensioni o dalla fase in cui si trova la vostra attività.
Caratteristiche
- Funzionamento autonomo o come parte di un sistema DeltaV
- Si integra perfettamente in un sistema DeltaV, dando vita a un unico database e sistema nativo, in modo da ridurre
- Elimina le operazioni di mappatura dei dati, che richiedono molto tempo e sono costose
- Consente di risparmiare spazio grazie alle sei porte Ethernet integrate
- Supporta la ridondanza 1:1 senza aumentare l'ingombro né richiedere modifiche alla configurazione
- L'I/O flessibile supporta le schede I/O tradizionali della serie M e della serie S, nonché le schede I/O CHARMs e le schede I/O wireless, per adattarsi al meglio alle esigenze del vostro sistema
- Sicurezza integrata con DeltaV SIS Electronic Marshalling e DeltaV SIS 1508 Safety Logic Solver
- Collega facilmente dispositivi di terze parti, inclusi I/O Panel e convertitori di frequenza, in modo nativo, senza bisogno di schede Ethernet o I/O dedicate
- Accesso protetto con più livelli di protezione e crittografia per impedire accessi non autorizzati
- Esecuzione più rapida della logica per prestazioni di sistema migliorate
- Mantenimento della configurazione per 18 mesi senza alimentazione