实时粘度测量,实现过程优化
粘度计可测量流体的流动阻力,提供对流体成分、质量和行为的关键见解。 高准粘度计利用先进的振动传感器技术提供准确、实时的粘度数据,可改进各个行业中的过程控制。
Products
常见问题解答
高准粘度计可进行准确、实时的粘度测量,以下是您需要了解的关于其工作原理及有价值的应用场景的信息。
高准粘度计是一款测量流体粘度的精密设备,采用基于科里奥利的振动管技术,可在较小的尺度上提供准确、实时的测量结果。
它可以测量充满液体的振动传感器上的阻尼效应(带宽)。 振动行为的变化反映了流体的粘度,内置温度补偿功能可确保在不同条件下提供准确读数。
高准粘度计广泛用于制药、食品和饮料、石油和天然气以及化工等行业,在这些行业中,准确的粘度控制对产品质量和过程性能至关重要。
这些仪表可提供连续的管内测量,无可动部件,维护工作更少,可靠性更高。 好处包括更严格的过程控制、减少浪费以及提高产品一致性。