气体分析​

为您的气体分析需求提供可信赖、可复制的全面测量解决方案,以实现精准分析

气体分析解决方案

从 C6+ 天然气测量到燃烧控制,从复杂工艺过程到应法规要求而部署的排放监测,艾默生罗斯蒙特™(Rosemount™)分析仪及集成系统能够应对各行业、各场景中严苛的气体分析挑战。

产品

常见问题解答​

欢迎查阅以下一站式资源,了解有关我们气体分析系统与产品组合的常见问题解答。

气体分析系统是一套用于检测并测量样气中各类气体组分浓度的解决方案。 其典型工作原理是:将样气引入系统,通过红外吸收、质谱分析或化学反应等传感器,对其中的气体进行识别和定量测量; 测量结果随后予以显示或记录,支持监测、分析或过程控制。​

在选择适合您应用的气体分析仪时,重点考虑以下因素:​

  • 气体类型:明确需要监测哪些气体组分。​

  • 量程:确认仪表是否覆盖所需浓度范围。​

  • 精度:检查测量精度指标。​

  • 响应时间:判断所需响应速度。​

  • 环境:确保分析仪能在实际温度、湿度等条件下可靠运行。​

  • 合规性与标准化:核查是否符合相关行业标准和法规要求。​

  • 维护与标定:评估日常维护便利性及标定要求。​

  • 预算:平衡预算与成本。​

综合以上要素,可以选定极契合应用需求的气体分析仪。​

艾默生罗斯蒙特(Rosemount)气体分析仪可检测和测量多种气体,包括一氧化碳(CO)、氧气(O2)、二氧化碳(CO2)、一氧化二氮(N2O)、二氧化硫(SO2)、乙烯(C2H4)、氮气(N2)、氦气(He)、氢气(H2)以及痕量水分(H2O)等。

罗斯蒙特(Rosemount)470XA 气相色谱仪是一款紧凑、经济且可靠的解决方案,设计目的在于简化天然气分析。 提供可追溯至国际标准的精确 C6+ BTU/CV 测量结果。

基于 QCL/TDL 技术的罗斯蒙特(Rosemount)连续排放监测解决方案(CEMS),可对多达十种关键气体组分和污染物进行精准、可靠的连续监测,帮助用户满足环保合规要求并优化过程性能。​

该混合式多组分监测系统结合了将量子级联激光(QCL)与可调谐二极管激光(TDL)技术,覆盖近红外与中红外波段,具备全面的气体分析能力。 用户将实现高精度、多组分的排放检测。​

主要优势包括:​

  • 高精度与高速度 - 专利激光啁啾技术可捕获数千个精确测量值,确保可重复的实时排放监测。​

  • 操作简化 - 消耗品更少、标定需求降低,减少运行成本并简化维护。​

  • 自动化可靠性 - 内置验证与标定功能,无需人工干预也能保持稳定测量性能。​

  • 耐高温 - 可处理最高约 374 °F(190 °C)的样气,保持热湿样气高于酸露点,排放数据更真实。​

  • 合规信心 - 帮助满足全球、国家以及地方多层级排放法规要求。​

有了艾默生罗斯蒙特(Rosemount)技术,用户能够在提升速度、精度与可靠性的同时,自信应对不断升级的环保法规要求,并优化整体过程效率。​

资源