数据中心用测量仪表​

采用工业级测量仪表,提升数据中心运行可靠性、提高设备正常运行时间,并为未来扩容提供支持。 通过监测关键冷却系统、电力系统及公用工程系统,优化能源和水资源利用效率,在问题影响系统可用性之前及时发现潜在故障,确保数据中心持续稳定运行,满足日益增长的算力需求。

满怀信心地建设、运营和扩展数据中心

随着数据中心设计不断演进,以满足更高的机架功率密度、液冷技术应用和日益增长的电力需求,运营商需要准确掌握支撑数据中心可靠运行的关键基础设施状况。 从冷水机组、冷却塔到冷冻水分配系统和水处理系统,测量仪表有助于验证系统性能、实现有效的热管理、优化资源利用,并提高冷却系统的可靠性。 通过获取数据中心各关键测量点的可靠数据,运营商能够做出更明智的决策、优化维护工作,并根据容量需求的变化,满怀信心地扩展基础设施。

数据中心解决方案

数据中心关键运营环节的测量仪表解决方案

艾默生提供完整的工业级测量仪表产品组合,满足 AI 数据中心的应用需求。 探索各类应用场景,了解专为现代数据中心基础设施复杂且不断变化的测量需求而设计的解决方案。
Cooling Towers & Heat Rejection
Chiller Plant and Pump Skids
Thermal Energy/BTU Metering
Chilled Water Distribution
Water Treatment & Makeup Water
Cooling Distribution Units (CDU’s)
Immersion Cooling
Direct-to-Chip Liquid Cooling
Heat Exchangers & Filter DP
Generator Fuel & Utility Support
Data Centers - Accelerate Data Center Project Schedules
为何选择艾默生

每个数据中心项目背后的规模、专业经验与服务支持 

Data center construction schedules leave little room for supply chain delays. Keep projects on track with factory-configured measurement instrumentation solutions backed by scalable manufacturing capacity and reliable delivery, supporting faster commissioning and time to revenue.


Reduce the complexity of sourcing measurement instrumentation across contractors, project phases, and facilities. A single supplier with a comprehensive portfolio makes it easier to standardize specifications and coordinate purchasing as data center programs expand. 


Create consistent designs across data center cooling, power, and utility systems. Emerson’s comprehensive measurement instrumentation portfolio supports repeatable specifications that simplify expansion across facilities and global data center campuses.


Keep data center projects on schedule wherever new capacity is being built. Emerson combines global manufacturing capacity with local engineering and service support to deliver dependable product availability. 


Emerson brings +130 years of experience across some of the world’s most demanding industrial operations. From system design through startup and operation, our industry experts help simplify decision-making, reduce project risk, and support reliable performance. 

视频

满足下一代数据中心的需求

从加快建设进度到不断增长的冷却和电力需求,如今的数据中心面临着越来越大的压力,必须在确保可靠性的同时快速提升容量。 了解测量仪表如何从系统调试到长期运行,为关键基础设施提供支持,帮助运营商全面掌握运行状况、优化性能、合理管理资源,并从容应对扩容需求。

video-media
Emerson's Measurement instrumentation for Data Centers

资源

了解艾默生测量仪表如何帮助数据中心应对复杂的冷却和运营挑战。 

常见问题解答

通过测量冷冻水和乙二醇循环回路中的温度、流量及泵性能,可优化大型数据中心的冷却效率。 罗斯蒙特™(Rosemount™)644 温度变送器有助于管理供回水温度,判断系统是否有效带走热量。 在流量测量方面,以下两种技术可满足不同的部署需求,它们又可互补:Flexim FLUXUS F731TE 超声波流量计可高精度测量流量,并集成热能计算功能,采用外夹式安装,无需中断运行,适合在现有管线上核查流量分配情况,减少泵送流量过大的问题。 如需在管道内设置测量点,罗斯蒙特™(Rosemount™)8795 电磁流量计可为导电的冷冻水和乙二醇循环回路提供高精度、可靠的流量测量。该流量计无活动部件,不阻碍流体流动,有助于系统长期高效运行并减少维护。 在泵、过滤器和换热器周边监测压力时,使用罗斯蒙特™(Rosemount™)3051 压力变送器和罗斯蒙特™(Rosemount™)2088 表压与绝压变送器能够发现堵塞、气锁等影响运行性能的问题。 

数据中心冷却系统的常见故障包括污垢积聚、温度测量可靠性下降以及冷却水水质恶化。 我们通过监测供回水总管的温度,可以发现散热不达标的问题。 罗斯蒙特™(Rosemount™)3144S 温度变送器具备先进的诊断功能,包括回路完整性诊断和双传感器 Hot Backup 功能,将有效提高测量可靠性。 冷却水水质也是关键因素,因为腐蚀和结垢会使传热效率逐渐下降。 罗斯蒙特™(Rosemount™)1058 变送器可搭配罗斯蒙特™(Rosemount™)402 可伸缩接触式电导率传感器、罗斯蒙特™(Rosemount™)396RVP pH/ORP 传感器等,持续监测电导率、pH 值及其他影响系统性能的关键液体指标。

数据中心冷却基础设施的关键性能指标包括换热盘管两侧的空气温度、供回水温度、流量、压力稳定性以及冷却水水质。 罗斯蒙特™(Rosemount™)Synchros™ 温度监测仪采用 WirelessHART® 技术测量盘管两侧的空气温度,数据可靠性超过 99%。 在流量测量方面,罗斯蒙特™(Rosemount™)4051SFC 一体化孔板流量计和罗斯蒙特™(Rosemount™)4051SFA Annubar™ 流量计适用于不同系统工况,皆能可靠地测量流量。 持续跟踪这些指标,有助于验证冷却效果、发现运行波动,并使系统在超大规模和高密度数据中心环境中保持可靠运行。

通过控制冷冻水系统的温度、流量分配和压力,可优化大型数据中心的能效。 测量供回水温度,可帮助运维人员确认 CRAH 机组和换热器是否有效传热。 监测一次和二次循环回路的流量,有助于合理分配冷却能力,避免旁通或泵送流量过大。 监测过滤器和泵两侧的压力,有助于发现污垢积聚、堵塞或气锁等导致能耗增加的问题。 这些测量措施对超大规模数据中心和 AI 数据中心尤为重要,因为数据中心的负载持续变化,需要实时调节冷却能力以匹配需求,减少能源浪费并保持稳定运行。

行业解决方案

艾默生全面的数据中心解决方案

集先进自动化方案、丰富产品组合、深厚应用经验的一站式合作伙伴,让运营更为顺畅高效。