采矿与冶金用测量仪表

凭借我们的创新性测量仪表解决方案,采矿公司可以优化过程、预测维护需求、更大限度减少环境影响,并保持保持峰值生产力,为实现负责任、安全、高效的卓越采矿奠定坚实的基础。

释放采矿与冶金加工业务的潜力

作为基础产业之一,采矿业对于全球经济至关重要,它不仅支撑着重要矿产的供应链,还为绿色能源转型过程中所用关键产品的制造提供保障。 我们的测量仪表种类丰富,可助力采矿运营商实现更安全、更智能且更可持续的采矿作业。

铜矿开采
锂矿开采
金银矿开采
钴矿开采
钢材加工

采矿矿物

了解采矿矿物种类及推动效率、安全与可持续性的创新解决方案。

过程

更详细地探讨采矿过程中每个阶段的创新与挑战。

聚焦行业

采矿专业知识

常见问题解答

先进的测量仪表能够实时获取过程数据与可执行见解,用于提升矿山安全水平,优化运营效率,削减非计划停车,并优化对水资源、能源及排放的控制,助力可持续采矿。

从地下开采与破碎,到浮选、浓缩、堆浸、电积及尾矿管理,实时测量数据与过程见解有助于优化过程控制、增强资产可靠性并提高矿物回收率。 一些关键的流量测量技术主要应用于地下采矿通风系统,以及地下矿和露天矿的排水系统。 尾矿库的工艺用水回收,以及流向浓密机与尾矿库的矿浆管理,对于矿山的可持续发展至关重要。

艾默生融合罗斯蒙特(Rosemount)、Flexim 与高准(Micro Motion)的流量、液位、压力、密度及分析测量技术,提供可执行见解,提升矿物回收率,降低运营成本,并提升可持续发展表现。

借助 Flexim 外夹式流量计与罗斯蒙特(Rosemount)压力仪表实现精准的流量与压力测量,有助于优化工艺,核算物料与用水平衡,保护设备,并提升矿浆输送与水系统的吞吐量。

通过实时监测可以及早发现异常工况,从而保障人员安全,降低环境风险,维持通风系统、矿浆管道、储罐以及尾矿设施的安全运行。

借助罗斯蒙特(Rosemount)液体分析与高准(Micro Motion)密度技术,进行分析与密度测量,有助于优化试剂管控、提升产品质量、提高用水回收率,并增强整个采矿与冶金生产过程的效率。

这些仪表可以减少人工过程干预、增强远程可视性、加快异常工况响应速度,并协助团队在潜在危险环境中稳定作业,从而提升采矿安全性。

数字工具与仪表能够提升可用性、稳定工艺过程表现、减少质量损耗,并帮助运营团队实时洞察瓶颈与维护需求,最终提升设备综合效率。