以精密流量测量方案优化过程
流量测量是对流经管道或明渠的流体体积、质量或速度进行量化的过程。 对于过程工程师而言,选择合适的技术要考虑四个变量:流体类型(液体、气体、浆液或多相流)、精度要求、过程工况(温度、压力、密度和黏度)以及安装限制(可用直管段、管径、危险区域分级)。 艾默生提供七种流量计技术:科里奥利、差压、电磁、涡街、直连式超声波、外夹式超声波、多相流。 这些技术适用于石油与天然气、化工、数据中心、生命科学、水与废水处理、食品与饮料、发电、冶金采矿、船舶以及炼油行业的特定应用。
艾默生的流量技术以提供精确实时数据为导向,助力各类应用提升效率、安全性以及产品质量。
Products
产品
科里奥利质量流量计
差压流量计
电磁流量计
外夹式超声波流量计
直连式超声波流量计
涡街流量计
多相流量计量
含水量测量
常见问题解答
流量测量是对流经管道或过程系统的液体、气体或蒸汽进行量化。 精确的流量测量对于维持过程控制、保障产品质量、优化能源使用具有重要意义,也是满足石油与天然气、化工、水与废水处理、生命科学、发电、冶金采矿、海事、炼油等众多行业之安全与监管要求的应有之义。
挑选合适的流量计取决于几个关键因素,包括流体类型、精度要求、过程工况以及安装限制。
- 科里奥利质量流量计非常适合高精度的质量流量测量与贸易交接
- 电磁流量计在水和浆液等导电液体应用中表现优异
- 差压(DP)流量计广泛应用于蒸汽、气体以及既有设施
- 涡街流量计则适合测量蒸汽与洁净气体
- 超声波流量计可对液体和气体进行非侵入式和高精度测量
评估上述变量,有助于让所选技术发挥出可靠性能并创造长期价值。
每种流量测量技术采用不同的原理来测量流量:
- 科里奥利技术利用测量管振动直接测量质量流量
- 电磁技术基于流体电导率和电磁感应来测量体积流量
- 差压(DP)技术通过一次元件两端的压降来计算流量
- 涡街技术通过检测流体流动时释放的旋涡来测定流速
- 超声波技术利用声波来测量流速,分为直连式和外夹式
技术差异对精度、维护需求、压力损失以及特定应用的适用性有影响。
当无法中断过程或建议避免管道开孔时,外夹式超声波流量计是理想之选。 此类型通常用于临时测量、能源审计、改装;对于需要降低安装复杂度并减少停车的危险环境也应用较广。
科里奥利质量流量计一般是要求高精度的应用的理想选择,因为它们直接测量质量流量,并具备卓越的重复性与稳定性。 对于贸易交接,测量精度会直接影响财务交易与监管合规性,因此广泛采用科里奥利质量流量计。
影响流量计选型的关键过程条件包括:
- 流体类型(液体、气体、蒸汽、浆液、多相流)
- 温度与压力范围
- 流量与管径
- 黏度、密度、电导率等流体属性
- 是否存在固体、气泡或污染物
充分了解这些条件有助于精确测量,并避免长期运行中出现性能问题。
现代流量测量技术产品经过精心设计,能够在高压、极端温度、腐蚀性介质以及多相流等严苛环境中可靠运行。 并且,其高级诊断功能、耐用的材质以及针对特定应用的设计,还有助于保持测量精度、减少维护工作并提升可用性。
借助精确的实时流量数据,操作人员能够优化控制策略、减少废物、提升产量,并及时排查性能问题,避免其升级为停车事件。 如果在数字系统中集成流量测量能力,还可在全厂开展预测性维护并作出数据驱动型决策。
挑选理想的流量测量技术可能颇为复杂,但得力的工具与专业知识能够简化这一过程。 艾默生提供丰富的应用专业知识、工程工具与数字化选型平台,可协助评估您的需求,并针对工艺过程推荐合适的解决方案。