电磁流量计​

电磁流量计在各种导电液体应用中提供非常精确的流量测量。 ​

Magnetic Flow Meters - Experience Precision and Reliability with Rosemount Magnetic Meters​

体验罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计的精度与可靠性​

罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计可为各种工业应用提供高度精确、无阻塞且经济高效的体积流量测量。 凭借多种衬里材料、电极选项和管径尺寸,这些流量计确保了多个过程的精度与可靠性。 对于严苛的高噪声应用,罗斯蒙特(Rosemount)浆料平台通过先进的数字信号处理提供卓越性能,是具有挑战性的流量测量工况的理想之选。​​

Products

了解罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量技术 ​

Magnetic Flow Meters​ - Magmeter Technology​

概述

电磁流量计(亦称磁流量计或磁流计)通过变送器和传感器的组合,提供精确、可靠的流量测量。 电磁流量计的直通式传感器可检测流体在流经管道时产生的感应电压。 随后,变送器将此感应电压转换为精确的流量测量值,并将流量数据发送至控制系统。 电磁流量计对于确保各类工业应用中的精确流体测量至关重要。

行业

Magnetic Flow Meters - Data Centers

数据中心​

电磁流量计为要求稳定性能的冷却水系统提供稳定、精确的测量。 专为快速部署和交付而设计,有助于满足紧张的项目进度安排。 无运动部件,维护量减少,可在关键任务环境中持续运行并可靠监测流量。​

视频

探索电磁流量计如何为各种应用提供精确、可靠的测量。 观看以下视频,深入了解电磁流量计技术的优势。​

video-media
电磁流量计技术简介

本视频介绍了电磁流量计技术,解释其如何利用法拉第定律测量导电流体的流量。 内容涵盖传感器和变送器等关键组件,并重点介绍了常见的工业应用。

常见问题解答

若您对罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计有任何其他疑问,请与我们联系。 

罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计(亦称磁流计或磁性流量计)是用于测量导电液体流量的设备。 其工作原理基于法拉第电磁感应定律:当流动的液体受到磁场作用时,会感应出与流速成正比的电压。 该电压由电极感应后转换为流量读数。​

正确安装罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计对于精确测量至关重要。 请确保流量计安装时,其上游和下游均配备足够长的直管段,以稳定流量分布。 避免将流量计放置在电噪声源或强磁场源附近,并确保运行时管道内充满导电流体。​

罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计广泛应用于各行各业,包括数据中心、纸浆与造纸、金属与采矿、水与废水处理、食品与饮料、化工与石化以及shi'you'yu'tian'ran'q行业。 该产品非常适合需要对导电流体进行可靠、精准测量的应用。​

罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计经设计可承受各种工况,包括高压和高温环境。 使用流量选型工具,确保为应用配置合适的流量计。

尽管罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计具备诸多优势,包括无压降和无运动部件,但其仅适用于测量导电液体。 在易于在电极表面形成涂层的流体中,该设备可能面临测量精度受影响的挑战。 确保电磁流量计的应用选择得当是获得优化性能的关键。​

可以。数据中心常使用电磁流量计来测量冷却系统中的流量,包括冷冻水、冷却水、乙二醇回路、液冷环境和其他液体循环流量。

电磁流量计没有运动部件,可进行精确的流量测量,且使用过程中维护工作量较少。 它们在空间受限的管道中运行良好,可应对不同的流量工况,帮助数据中心运营商保证正常运行、优化泵送效率并保障可靠的热管理。

为实现出色测量效果,安装流量计时,上下游应至少留出五倍和两倍于管道直径的长度。 这有助于确保稳定的流量曲线,并尽可能地减少附近干扰因素(如弯头或阀门)的影响。 在无法预留所需直管段的应用中,罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计仍可在较短的管道长度下运行,但可能会出现轻微的精度偏差。

可使用智能仪表自校验(SMV)就地校验罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计,该操作可在不中断过程的情况下检查设备的工作情况和测量效果。 SMV 使用变送器内嵌的诊断功能来评估关键性能指标,并将其与流量计的原始基线进行比较,从而确保设备在技术规格范围内运行,无需拆卸或重新标定。 在白皮书中了解更多信息。

根据流量、管道尺寸、流体电导率和材料相容性来选择电磁流量计,以确保测量效果精确可靠。 使用流量选型工具帮助确定适合应用的配置。

罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计通常需要导电流体电导率不低于 5 µS/cm,这样才能产生精确的信号。 罗斯蒙特(Rosemount)9000 系列在配有氟聚合物(PTFE 或 PFA)衬里时,可测量电导率低至 1 µS/cm 的流体。