物位测量​

可在液体或固体应用中,在基本、挑战性和极端工况下进行物/液位和界面测量。​​

适用于各行各业的可靠易用物/液位传感器​

了解艾默生的罗斯蒙特物/液位测量产品组合,其中包括适合液体和固体应用的各种物/液位变送器、t探测器、开关、软件解决方案与控制单元。 我们的仪表旨在提高各个行业的运行效率、降低成本并维护安全,无论是简单应用还是极具挑战性的应用。​

​利用成熟的物/液位测量仪bi'o,确保您安心无忧并提高过程效率。

产品

物/液位变送器​

Level Measurement - Non-Contacting Radar

用于固体和液体的非接触式雷达传感器​

非接触式雷达物/液位变送器利用自由空间微波技术测量各行各业储罐、容器和露天应用中液体或固体的连续物/液位。 即使在严苛的工况下,我们的非接触式雷达产品组合也能提供精确可靠的测量效果。 该物/液位变送器易于使用,不与测量介质接触,可确保安全、精确的液位测量,让您确信过程平稳高效地运行。

无线物/液位测量​

Level Measurement - Wireless Level Transmitters

使用无线物/液位变送器远程自动进行物位测量​

艾默生的本地无线解决方案使用户能够实现运营自动化,即使是在偏远或难以到达的位置。 物理障碍、高昂工程成本或新技术集成等障碍不再是 WirelessHART 通讯实现可靠物位测量的障碍。 我们为非接触式和导波雷达技术以及振动音叉提供本地无线通讯解决方案,确保为各种应用和行业量身定制。 

物/液位开关​

Level Measurement - Liquids Level Switches

点式液位开关​

液位开关与导波杆用于测量容器内的点式液位。 艾默生的这一系列产品以振动音叉技术为基础,为大多数液体应用提供安全、可靠且经济高效的解决方案,如高低液位监测、泵控制、关键报警和防溢罐。 开关既可单独安装以作为主监测或控制手段,也可与其他液位技术并行使用,实现冗余配置并降低风险。​

磁力物位技术​

Level Measurement - Magnetic Level Instrumentation

磁力物/液位仪表​

磁力物/液位技术为油气、石化及电力应用提供可靠且低维护的测量。 Rosemount 9930 磁力液/物位指示器可代替视镜,配合 Rosemount™ 5300 导波雷达液/物位变送器和 Rosemount™ 9935 液/物位旁通管组成的完整液/物位解决方案可提高冗余。 艾默生此领域的产品还包括磁致伸缩变送器和磁性液/物位开关,其安装类型多样,液/物位检测方式灵活。​

物位变送器通信和控制单元​

Level Measurement - Communication and Control Units

通信和控制单元​

通信和控制单元(如控制器或集线器)负责处理现场设备与控制室之间的数据通信,通过数字面板指示器提供全面的控制功能。

液位测量系统

Level Measurement - Tank Gauging

储罐计量

通过 Rosemount™ 储罐计量系统,实现安全高效、可扩展的储罐运行。 受益于实时库存管理、经认证的贸易交接精度,以及对防溢罐保护标准的合规性。 获取精准的雷达物/液位、压力和温度测量数据,深入洞察库存状况。 通过经济高效的升级和可扩展自动化,优化罐区运营。​

资源

常见问题解答

市场上有多种物/液位测量技术可供选择,有时很难确定哪种技术更适合特定应用或行业。 下面,艾默生专家团队将解答关于物/液位测量技术及其如何帮助用户的常见问题。

从艾默生多种物/液位技术产品组合中甄选物/液位测量解决方案,需要评估多个关键因素,以确保其非常适合特定应用场景;这正是我们数十年的行业经验和以客户为中心的理念价值所在。 ​

​但是,在选择更适合其应用的技术时,需要考虑以下 10 个关键因素: ​

  1. ​应用类型(固体、液体、浆液)​
  2. 量程​
  3. 环境条件与材料属性​
  4. 安装限制​
  5. 过程动态与信号干扰​
  6. 供电与通讯​
  7. 初始与运行成本​
  8. 供应商支持​
  9. 安全与合规性
  10. 冗余与诊断

了解罗斯蒙特物/液位测量技术​

艾默生面向所有细分市场提供灵活的现成及定制化物/液位系统解决方案,涵盖陆上和海上应用,可适配各类特定应用场景和客户需求。 ​

该系统通常包括:​

  • 储罐上的现场设备(即液位、温度和压力传感器)​

  • 通讯与计算单元​

  • 操作软件,可提供全面的库存监管和货物监控解决方案。 ​

​这些解决方案通过多种方式助力客户:依据行业标准提供精准产品库存数据,满足贸易交接要求,并通过防溢罐保护和泄漏检测功能提升运行与环境安全性。 ​

​艾默生罗斯蒙特物/液位测量技术组合还包含定制化储罐监测解决方案及云连接服务,适用于客户需要对远程及移动资产库存进行可视化管理的应用场景。

了解罗斯蒙特物/液位测量技术​

导波雷达技术可提供精确可靠的液位测量,尤其是在涉及多个液体层的复杂应用或具有挑战性的过程工况下。 其设计和工作原理具有以下明显的优势: ​

  • 无可动部件:减少机械磨损并更大限度减少维护需求。 ​
  • ​直接接触式衡量:导波杆接触液体,增强信号强度,实现液体界面的精确检测。 ​
  • ​界面测量能力:非常适合具有多层(例如油和水)的应用,它可以同时测量顶部和底部液位,这与仅检测最上液面的非接触式雷达不同。 ​
  • ​高精度:即使在湍流、泡沫或蒸汽等困难条件下也能继续精确读数。 ​
  • 过程弹性:不受温度、压力或介质密度变化的影响,确保稳定的测量效果。 ​
  • ​紧凑安装:适用于内部有障碍物的狭窄储罐或容器。

进一步了解导波雷达技术​

非接触式雷达技术是各类应用场景的优选技术,无论是液体还是固体介质,从小型储罐、露天装置到大型工业容器均适用。​

​此技术非常适合以下行业:​

  • 石油与天然气​
  • 炼油​
  • 石化​
  • 化工​
  • 生命科学​
  • 水与废水处理​
  • 冶金与矿业​
  • 纸浆与造纸​
  • 食品饮料行业​

非接触式雷达还适用于具有挑战性的工况应用,包括:​

  • 波动的过程环境​
  • 湍流​
  • 高温和高压​
  • 内部有障碍物的储罐​

此技术确保所有组件均不接触被测液体或流体,从而降低磨损。 非接触式雷达优于传统的超声波液位计等技术,并提供更高的精度和可靠性。​

​在食品饮料及生命科学等行业,顶部安装的非接触式雷达物/液位测量因能尽量降低污染风险而备受青睐。​

进一步了解非接触式雷达技术 ​

差压(DP)液位测量存在久经考验的公式。 若要确定差压,必须计算容器底部的静水柱压力以及流体的比重。 传统差压技术(如采用导压管的干湿支管系统)常用于储罐液位测量。 但为提升性能并解决传统组态面临的应用挑战,已开发出先进的解决方案。 这些创新包括罗斯蒙特 3051S 电子远传(ERS)系统和调整型系统组件。 调整型系统组件可降低测量误差、缩短响应时间并减少安装成本。 其非对称设计通过尽量减少高压侧的填充液量,从而抵消垂直安装中由温度引起的密度效应。 罗斯蒙特 ERS 系统使用两台通过电子方式连接的压力变送器,取代了导压管和长毛细管。 这种数字架构提升了响应速度和测量精度。​