测量仪表培训​

本培训旨在培养操作和维护技能,帮助工程师和技术人员提高并更大限度发挥测量仪表的效用。​

Measurement Instrumentation Training - Builds Expertise

专业技能培训​

通过向员工提供安全可靠地操作所需的知识和技能,进一步优化工厂的运行性能。 我们提供多种培训形式,包括在您的现场、艾默生的培训场所或我们的交互式工厂环境中开展的课堂教学与实操培训,以及内容全面、获取便捷的在线课程。我的课程旨在帮助员工掌握关键技能,充分发挥测量仪表的性能。 我们的课程可向仪表技术人员和工程师传授理论、组态、维护、安装和故障检修技能。

培训地点​

Measurement Instrumentation Training - North America Training​

北美洲培训​

在互动式工厂环境中,艾默生课程通过模拟真实的工厂工况,强化学员针对罗斯蒙特™(Rosemount™)和高准™(Micro Motion™)产品的培训体验,从而加快学习进程。 这种沉浸式培训真实还原了工厂环境,我们可以复现您最常见(甚至是突发)的工艺场景。 我们采用安全的油气与水处理工艺,提供丰富的测量点位,使您能在无危险的环境中进行情境化培训。 在互动式工厂环境中,我们帮助学员构建远超基础课堂知识的工艺熟练度与实践经验。​

常见问题解答

无论您是初次了解培训项目,还是再次回来拓展技能,您都能在这里找到关于课程注册、访问方式、技术要求、认证等常见问题的解答。 如果您需要额外支持,我们的团队将随时为您提供帮助。

通过实操学习,您的团队将能够自信地操作产品,掌握测量仪表的配置、校准、测试、安装、维护及故障排除技能。​

浏览培训目录,查看当前提供的培训项目。​

填写您想参加课程页面上的“意向表达”表格。​

一个良好的起点是评估您团队当前的绩效和入职培训流程。

问问自己:

  • 团队中是否有新加入的技术人员? 结构化的培训可将入职适应时间缩短多达 50%。
  • 在校准、测试、配置、维护或故障排除方面是否存在重复性问题?
  • 是否出现过可能因产品知识不足而导致的错误或低效?
  • 您的员工此前是如何接受仪表相关培训的? 

如果以上任何问题引发担忧,那么可能是时候考虑通过正式培训来提升信心、一致性和绩效了。

我们为全球客户提供培训服务。 各地区的课程安排有所不同。 查阅培训地点信息,了解您所在地区的具体课程。​

讲师为经认证具有 5-10 年以上现场经验的服务工程师。 他们不仅具备传授知识的技能,还拥有基于实践经验的专业能力,能够解答复杂问题。 ​

艾默生培训中心在真实的工厂环境中提供沉浸式动手学习体验。

参与者将受益于: 

  • 互动式学习模式让学员能够操作真实硬件,在安全的环境中试错并从中汲取经验。
  • 通过工厂参观,洞察产品设计与制造背后的流程与细节。
  • 高性价比的培训——无需支付设备运输、培训师差旅及住宿费用。
  • 提供团队建设机会,加强学员之间的协作与沟通。

这种环境有助于技术人员建立信心、加深理解,并在返岗后以更充分的准备支持您的运营工作。

我们的培训项目将核心理论与实验室环境中的动手实践相结合。 每门课程都围绕“做中学”的原则设计,让参与者有机会在实际场景中应用所学概念。 这种方式可帮助技术人员建立信心、巩固知识,并培养能够立即用于现场工作的实用技能。​