水与废水处理用测量仪表​

消除老旧测量故障,减少维护,通过可靠的连续监测保持您的工艺持续运行。​

优化水处理工艺的精确实时测量​

水与废水处理运营商持续承受着确保工艺可靠高效运行、同时满足日益严格的法规要求的压力。 老化的仪表、有限的过程洞察以及难以测量的资产使这一挑战日益严峻。 ​

无论您管理的是市政供水系统、废水处理工艺还是雨水系统,艾默生都提供坚固可靠的测量解决方案,帮助减少维护、提高系统性能并确保对运营的信心。​

  • 精确测量液位、流量、压力和水质​
  • 减少老旧仪表故障导致的停机​
  • 无需停机或现场访问即可监控远程资产​
  • 通过连续、可审计的测量数据保持合规​
  • 通过更高的运营效率实现可持续发展目标​

水与废水处理解决方案

Water Wastewater - Level Solutions for Water Management

利用艾默生完善的液位解决方案优化给水管理。 利用免维护仪表和免标定设备防止溢流,帮助自来水厂实现合规并提升可持续性。 我们稳固qi可靠的仪表可承受恶劣的环境条件,有效减少了运营成本与人工巡查。

资源

行业解决方案

艾默生完善的水与废水处理解决方案

集先进自动化方案、丰富产品组合、深厚应用经验的一站式合作伙伴,让运营更为顺畅高效。

常见问题解答

合适的水与废水流量技术取决于精度、安装限制、工艺条件以及是否可以进行过程停机。 艾默生的罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计提供高精度的在线测量,而 Flexim 外夹式超声波流量计则可实现非侵入式安装。 两者结合,使操作员能够在不受过程中断的情况下提高数据质量、升级测量点并维持运营。​

Fallback image

区别在于,艾默生的罗斯蒙特(Rosemount)8750W 等直连式电磁流量计测量管道内导电液体/浆料的流量,而外夹式超声波流量计则从外部进行非接触式测量。 罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计可实现高精度、连续和永久性测量,而 Flexim 外夹式流量计提供非侵入式、无漂移的测量,并可支持温度等附加测量。 它们便于进行临时故障排除和便携式诊断,而不会中断服务。​

Fallback image

提升泵站和污水系统必须能够承受恶劣环境,同时提供对不断变化工况的持续可见性。 艾默生产品组合包括专为支持废水和泵送应用中可靠运行而设计的非接触式雷达物/液位测量、坚固的压力变送器和精确的流量测量解决方案。

通过将可靠的现场仪表与实时测量数据相结合,这些技术减少了常见的故障点。 它们提供实时数据而非仅报警的洞察,使操作员能够更好地控制泵送、防止溢流并提高系统可靠性。​

Fallback image

减少水损失和提高效率依赖于在整个处理过程和配水管网中拥有精确、连续的测量。 艾默生的流量、物/液位和压力仪表提供了了解系统性能、平衡流量、识别损失和优化工厂控制所需的实时数据。

罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计和 Flexim 超声波外夹式流量计帮助操作员提高水核算能力、减少无收益水量并做出更快、更明智的运营决策。​

Fallback image

对 pH、电导率、浊度、溶解氧和消毒剂水平等关键参数的一致监测对于维持工艺稳定性、水质和合规性至关重要。 艾默生的罗斯蒙特(Rosemount)液体分析解决方案在饮用水和废水处理应用中提供具有先进诊断功能的连续测量,确保可靠的性能。​

通过从定期采样转向连续过程可视性,操作员可以优化合规性、降低运营风险、更早地检测过程变化并支持更有效的过程控制。​

Fallback image

现代仪表通过提供对工艺条件和设备健康的实时访问来支持远程监测,减少人工检查并提高响应时间。 艾默生测量技术通过先进的诊断、数字通信和无线连接实现这一点。 罗斯蒙特(Rosemount)电磁流量计提供智能仪表自校验,而 Flexim 外夹式流量计提供先进的仪表自校验,允许在不中断服务或拆卸设备的情况下进行现场检查。​

Fallback image

流量或物位测量不准确的最常见原因是仪表老化、污垢堆积、安装不当以及温度波动、蒸汽、冷凝或风等变化的工艺条件。 艾默生通过罗斯蒙特(Rosemount)非接触式雷达(如罗斯蒙特(Rosemount)1208 液位和流量变送器)和 Flexim 外夹式流量计(如 Flexim FLUXUS 731 WD)解决这些问题,这些设备可减少污垢、在恶劣环境中保持稳定测量,并允许在不中断服务的情况下进行安装。​

Fallback image