Rosemount™ 3490 控制器
Robust encapsulated design, full suite of capabilities (pump control, totalization, logging, and flow geometries), intuitive user interface and easy-to-navigate menu, and digital connectivity with
主要功能
- 以用户为中心的设计和界面
- 几分钟内即可完成设置,提供四个易于组态的应用向导
- 兼容 4-20mA 或 HART® 传感器,最多可接收两个变送器
- 所有测量值均可记录、累加、差分、求和及取平均值
- 封装外壳,可用于恶劣的室外环境
- 物理按钮和明亮的彩色 LCD 显示屏,便于读取数据,符合 NAMUR 标准