压力测量​

准确可靠的压力测量对设施运行至关重要。 我们在全球拥有超过两千万台设备的应用经验,让您用得放心。​

压力测量创造更大价值​

50 多年来,艾默生的压力测量仪表持续帮助客户缩短停机时间、提升运营效率并加强工厂安全。 每一款产品都以您的需求为出发点,将更多洞察与控制权交到您手中,因为极了解运营的人始终是您自己。

Pressure Measurement - Advancements in Pressure Measurement​

推出全新罗斯蒙特 4051S 压力变送器

了解压力测量领域的先进创新技术,探索全新的罗斯蒙特 4051S 压力变送器。

常见问题解答

如需进一步了解罗斯蒙特压力测量产品,欢迎与我们联系。

压力测量是对流体作用在表面上的力进行的测量,通常以每单位表面积所受的力来表示。​

 

通过将压力转换为可测量的机械或电信号输出的仪表进行测量。 一些常见的工业压力测量仪表包括压力开关、压力表、压力传感器和压力变送器。​

 

在为应用确定合适的压力测量仪表时,需要考虑许多因素。首先必须考虑仪表的量程。  所有压力测量设备的使用量程都有限,因此选择能够测量应用中压力的设备非常重要。 接下来,考虑设备所需的测量精度和稳定性。 从压力开关到压力表,再到压力传感器和压力变送器,测量精度与稳定性通常依次提高。 最后,如果压力测量具有关键意义,必须重视设备的可靠性。​

 

压力测量主要有三种类型。 绝压,相对于理想真空测得的压力。 表压,绝压与大气压之间的差值。 差压,两个测量点之间的压力差。

 

压力变送器和压力表可应用于各类行业和场景。 它们皆可通过法兰、螺纹或行业专用接口与过程连接,提供稳定可靠的读数。 配合远程密封件或一体化阀组,可实现所需的标定和维护功能。​

 

一些常见的工业压力测量仪表包括压力计、压力开关、压力表、压力传感器和压力变送器。 选型时应综合考虑量程、精度、稳定性以及可靠性等关键因素。​

 

资源