Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 4051S 压力变送器

Rosemount 4051S Pressure Transmitter helps you revolutionize your operations and can withstand tough processes and harsh environments.

罗斯蒙特 (Rosemount) 4051S 压力变送器的创新功能将助您革新运营方式。罗斯蒙特 (Rosemount) 4051S 压力变送器拥有业内出色的 20 年质保与稳定性,专为严苛工况和恶劣环境而打造。Bluetooth® 连接简化组态与维护工作,避免人员进入危险场所,提升安全性。内置高级诊断功能,提供更深入的设备信息,助您在运营受影响前及时采取措施。配备两个内置继电器压力开关,强化设备保护,预防过压风险。罗斯蒙特 (Rosemount) 4051S 压力变送器还支持压力、流量及液位等多种组态。

主要功能

  • Bluetooth® 连接简化组态与维护工作,提升人员安全性。
  • 图形背光显示屏更大、更易阅读,支持七种语言
  • 全焊接式密封不锈钢 SuperModule 平台可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.025%
  • 业界首屈一指的 20 年有限保修期与稳定性
  • 响应时间更短,低于 50ms
  • 800:1 量程比减少特殊型号的库存需求
  • 内置自检测试确保仪表可靠运行,助力提升运营效率与安全保障
  • 从现场过程到控制室的全面诊断覆盖
  • 快速简便的设备连接,简化操作员巡检工作
  • 集成继电器开关能够避免独立开关常见的故障及精度可靠性问题,支持无 PLC 或 DCS 系统中的简易开/关控制。
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(经由第三方开展)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书