非侵入外夹式超声波技术
艾默生的 Flexim 非侵入夹合式超声波流量测量和折射仪技术几乎可以测量从液相到气相的任何流体。 创新性技术和高精度使之成为流量测量解决方案的行业佼佼者。 外夹式 FLUXUS 流量计能可靠测量几乎所有液相或气相流体的流量,在蒸汽测量中也能表现突出,且不中断运行。 WaveInjector 安装夹具可在极端温度下工作,使非侵入式超声波技术的应用范围扩大到 -200°C 至 +630°C(-328°F 至 +1166°F)。 我们的测量仪表专用于爆炸性环境,在各种工况下均能保证精度、安全性和可靠性。
为什么选择 Flexim
不接触介质,无泄漏风险
无需钻孔,不中断运行
不受流体类型、管道材质与直径影响