工业无线技术​

利用工业无线基础设施与无线仪表清晰掌握工厂数据。 ​

借助安全可靠的工业无线解决方案,释放预测智能潜力,提升运行可视化水平 ​

工业无线技术持续传输可靠的数据流,帮助提升设施安全性、运行效率与可持续性。 艾默生的无线解决方案支持对原本难以接入或高风险区域进行经济高效的监测,不仅具备 99% 数据可靠性,还将减少布线需求,缩短安装时间。 与传统有线技术不同,无线解决方案有助于消除厂区内的监测盲区,使用户能够更早识别潜在问题并提前采取行动,避免代价高昂的事故。 借助先进的无线技术,数字化人工巡检工作,既能保障数据传输及时、安全,还能让运维团队专注于更具价值的任务。 依托可无缝扩展的无线监测能力,让设施转向前瞻性、数据驱动的运营模式,兼顾安全性与运营成本。​

Products

工业无线技术​

无线仪表​

资源

常见问题解答

掌握基本知识

工业无线是工业 4.0 的基石,因为它将支撑互联工厂各环节的测量数字化。 无线传感器能够从以往依赖人工抄表、未纳入监测或布线成本过高的资产中获取数据,将实时洞察馈送至控制系统、分析平台和云端应用, 使运营团队能够基于当前状况做出响应,而非仅依赖历史记录。

工业无线在拥有偏远、危险或难以到达资产的行业中价值尤为突出。 目前主要应用行业包括:

  • 油气行业——储罐液位、井口监测、管道完整性
  • 化工与炼油——泄压阀、腐蚀监测、安全淋浴
  • 发电行业——蒸汽疏水阀、旋转设备、排放监测
  • 生命科学——洁净公用工程、环境监测、蒸汽质量
  • 金属、采矿、水务——远程泵站、尾矿库、液位测量
  • 离散制造与食品饮料——能源追踪、状态监测、蒸汽疏水阀

无线现场设备通过安全的自主网状网络将数据发送至网关,网关再将数据转换为您的 DCS、PLC 或 SCADA 系统已支持的协议(如 HART-IP、OPC UA 和 Modbus TCP), 无需更换现有主机系统。 了解更多关于工业无线网关的信息。

WirelessHART® 是过程自动化无线的全球行业标准(IEC 62591)。 它采用自组织、自修复的网状网络架构,每个设备均可通过多条路径路由数据,即使在存在干扰、极端温度或物理障碍的环境中,也能实现超过 99% 的数据可靠性。 对于过程工厂而言,它是部署最广泛、经过现场验证的工业无线协议。

解决实际问题

对于维护与可靠性团队而言,无线传感器可持续监测预示潜在故障的工况参数,包括振动、温度、压力、声发射和腐蚀等。 通过将这些数据与运行基线进行趋势分析,团队可在故障发生前数周甚至数月发现异常,在计划停机期间安排维修,从而有效减少非计划停机。 艾默生的 Plantweb™ Insight 应用可将传感器数据转化为优先排序、可操作的维护建议。

工业无线通过减少人员在危险区域的停留时间来提升安全水平。 无线技术将以往需要人工巡检的测量工作自动化,人员进入防爆区域的频次大幅降低,同时操作员可实时掌握有毒气体浓度、泄压事件和储罐状况等关键信息。 艾默生提供经 FM、CSA、ATEX 和 IECEx 标准认证的本安型和防爆型设备。

对于偏远和户外应用,艾默生的罗斯蒙特™(Rosemount™)无线变送器可耐受极端温度、腐蚀性气氛和高振动环境。 常见部署方案包括:用于压力测量的罗斯蒙特(Rosemount)3051S Wireless、用于温度测量的罗斯蒙特(Rosemount)648 Wireless、用于液位监测的罗斯蒙特(Rosemount)5300 Wireless。 所有设备均由长寿命艾默生 SmartPower™ 模块供电,并通过自组织 WirelessHART 网状网络通信,即使在网络覆盖边缘也能确保数据可靠传输。

典型的无线液位部署方案包括:

  • 罗斯蒙特™(Rosemount™)无线液位变送器(5300 或 3408 液位变送器)
  • 可提供长达数年电池寿命的艾默生 SmartPower™ 模块
  • 用于聚合数据并连接主机系统的艾默生无线网关(1410S1 或 1410S2)

无需挖沟、铺设电缆或进行新的过程开孔。 对于极为偏远的站点,网关可通过蜂窝网络、卫星或现有 IT 基础设施回传数据。

设计与部署

每个工业无线网络均包含三个核心组件:

现场设备:变送器、适配器或执行器,负责采集测量数据

无线网关:聚合数据、管理网络、连接主机系统

电池模块:长寿命电池,确保设备可持续运行多年

 

安全性在每一层面均得到保障,采用 AES-128 加密、设备认证以及由网关管理的网络密钥。

对于自动化工程师和项目负责人而言,理想的起点是识别工厂中高价值的监测盲点。 艾默生的无线网络规划工具允许您上传工厂航拍图像,并依据设备密度、网关位置和覆盖范围的行业最佳实践进行网络设计。 网络部署可从少量设备的试点项目轻松扩展至数百个测点的全厂覆盖,无需重新设计架构, 新增无线设备也可便捷地融入现有 WirelessHART 网状网络。

艾默生无线网关支持多种输出协议,包括 HART-IP、OPC UA 和 Modbus TCP,可无缝连接至现有 DeltaV™、Ovation™、第三方DCS、SCADA 和资产管理系统,无需更换现有系统。 艾默生的 AMS 设备管理器为无线现场设备和现有有线仪表提供完整的诊断与组态功能,为维护团队提供统一的工作流程。

基于 WirelessHART 的工业无线网络采用纵深防御安全策略,包括:

  • 每条消息均经 AES-128 加密
  • 设备级认证,配合滚动会话密钥
  • 跳频技术,防止干扰和阻塞
  • 网络分段隔离,遏制潜在威胁扩散

即使单个设备被入侵,网状网络的其余部分仍可安全运行。 艾默生无线网关还提供基于角色的访问控制、审计日志和安全主机协议。

价值与后续步骤

大多数工业无线部署在 12 至 24 个月内即可收回投资。 主要价值驱动因素包括:

  • 相比传统有线仪表,安装成本降低高达 60%
  • 通过早期故障检测避免非计划停机
  • 无线非侵入式设备无需布线、导管或过程开孔,调试速度更快
  • 减少人工巡检工时,释放生产力

 

当无线数据与 Plantweb™ Insight 分析相结合时,投资回报将进一步加速,实现优先维护和节能优化。

首先识别工厂中高价值的监测盲点, 然后使用艾默生的无线网络规划工具,依据设备密度、网关位置和覆盖范围的行业最佳实践进行网络设计。 典型的首次部署包括无线网关、现场设备、电源模块及与现有主机系统的集成。 您当地的艾默生影响力合作伙伴可提供现场勘查、规划和调试支持。

艾默生提供技术支持、通过教育服务提供的认证培训、固件下载,以及覆盖全球的销售与服务影响力合作伙伴网络。