电力行业用测量仪表​

优化性能,降低维护成本,支持安全、可靠发电,构建更具韧性、面向未来的电网。

推动创新,应对能源需求演变​

当今能源格局快速变化,电厂运营商必须提高电厂效率、减少排放并保持安全运营。 通过集成先进的测量仪表,电厂运营商可获得准确、可靠的测量数据和切实可行的洞察,为常规能源和可再生能源发电中的各项决策提供支撑。 从提高热效率到开展预测性维护,艾默生帮助电厂以更清洁、更安全、更可靠的方式运行,增强能源运营韧性,迈向可持续的未来。​

电力细分市场​

Power - Maximize Efficiency and Reliability in Coal Power Generation

提高燃煤发电效率与可靠性​

采用专为燃煤电厂打造的技术,提高运营可靠性和效率,加强排放控制。 从燃烧优化到设备监测,我们的解决方案为运维人员提供关键信息,以应对基础设施老化问题、满足监管要求并减少对环境的影响。​

资源

行业解决方案

艾默生电力行业综合解决方案​

集先进自动化方案、丰富产品组合、深厚应用经验的一站式合作伙伴,让运营更为顺畅高效。

常见问题解答

电能质量不佳会导致工况不稳定,使工艺系统承受热应力和机械应力,从而缩短设备使用寿命。 在发电过程中,谐波或电压不平衡等电气扰动往往表现为蒸汽流量、燃料供应和冷却水系统运行状况的波动。 罗斯蒙特™(Rosemount™)4051 压力变送器、罗斯蒙特™(Rosemount™)3144S 温度变送器和高准™(Micro Motion™)Elite 科里奥利质量流量计 等测量仪表可持续监测工艺参数,帮助运维人员发现这些偏差。 锅炉系统压力异常波动、汽轮机温度不稳定以及燃料流量不均,都可能表明存在影响设备性能的潜在电气问题。 通过长期跟踪测量数据的变化趋势,电厂能及早识别性能劣化规律,避免设备受损,同时减少效率损失,避免因维修频次增加和非计划停机而增加维护成本。 将电气不稳定与可测量的工艺变化直接关联,有助于提高运行稳定性,延长汽轮机、泵及辅助系统的使用寿命。

电能质量监测可识别影响工艺负载状况的电气扰动,避免旋转设备过早发生故障。 在电力系统中,供电不稳定会导致过程变量波动,例如蒸汽流量不均、冷却水状况波动,以及辅助设备压力不稳定。 罗斯蒙特™(Rosemount™)8800 系列涡街流量计、罗斯蒙特™(Rosemount™)8750 电磁流量计和罗斯蒙特™(Rosemount™)3144S 温度变送器 等测量仪表可持续测量这些参数。 蒸汽流量或水循环状况的变化可能增加机械负荷,而温度分布不稳定则可能加剧电机及其驱动设备所承受的热应力。 将流量、压力和温度测量数据与设备运行表现关联分析,可帮助运维人员区分电气扰动与机械故障。 持续监测有助于及早发现异常负载状况,降低电机、泵和压缩机突发故障的可能性。 如此将有助于减少突发故障及事后维修,提高可靠性并降低维护成本。

我们通过实时监测,可持续掌握电力波动所影响的过程工况,而定期能源审计只能反映系统在有限时点的运行表现。 高准™(Micro Motion™)Elite 科里奥利质量流量计、罗斯蒙特™(Rosemount™)3051S MultiVariable™ 变送器以及罗斯蒙特™(Rosemount™)8800 系列涡街流量计等测量仪表,可持续跟踪发电系统中的燃料气、蒸汽和给水流量。 运维人员因而能够掌握负载波动、压力变化和流量不稳定等瞬态扰动,即使定期审计时未能捕捉到,也不容忽视其对效率和可靠性的影响。 持续测量还可支持趋势分析,及早发现与电气不稳定有关的异常工况。 相比之下,定期审计通常用于评估长期效率,无法捕捉短时事件或动态工艺变化。 利用仪表的实时数据,运维人员可更快地应对偏差,使发电过程的控制更加稳定。 团队利用相关数据,还将更准确地分析电气扰动与工艺过程行为之间的联系,从而更有效地查明问题根源。