赋能韧性增长,共筑可持续未来

电力

能源格局正经历快速演变,传统发电与可再生能源正相互融合,由此催生出新的挑战。 在这场变革中,企业需要利用创新解决方案,通过更智能、更高效的运营来确保安全性、性能、可靠性与可持续性。 通过集成先进的自动化、控制和监控技术,电力供应商可以驾驭这种动态环境,提供经济可靠的能源,以满足全球需求。

面向各种能源需求的综合解决方案

引领电力行业转型

在能源结构日益多样化、电力系统日益复杂的时代,电力供应商必须在经济性、可靠性与可持续性之间寻求平衡。 通过利用全面的自动化和控制技术(从智能现场设备到基于云的解决方案),供应商能够实现无缝运行,确保良好性能,减少排放,并具备适应现代电力系统发展的灵活性。 

0%
提高发电厂效率

利用先进的自动化和实时监控解决方案,发电厂可以提高整体运行效率,缩短计划外停车时间,从而提升整个能源生产领域的性能。

0%
维护成本降低

利用先进的预测维护技术大幅减少意外故障与代价高昂的维修。 这样可降低工厂设备整个生命周期内的运行和维护成本。

0%
加快可再生能源并网

公用事业公司利用优化的微电网解决方案,可以加快可再生能源的整合,在提高绿色能源和传统发电资产使用效率的同时,保持电网稳定性。

0%
碳排放减少

创新控制解决方案和更高效的能源过程有助于显著降低碳排放,帮助公司满足可持续性目标和法规。

实现经济可靠的能源供应

电力价值链

了解艾默生如何帮助发电厂和公用事业公司在从发电和可再生能源到电网控制和关键能源消费者的整个电力价值链中实现卓越运营的实际案例。
电厂提升可用性,节省 10.5 万美元
更安全、更可靠的核电运营​
数字孪生技术将启动时间缩短 44%​
水电行业实现统一控制​
风力涡轮机改装控制系统​
太阳能光伏提升安全性与可靠性​
统一电网与微电网控制​
数据中心的韧性能源控制​
跨电力行业的综合解决方案

电力行业细分市场

电力行业的不同细分市场都面临着特定的挑战与要求。 从传统的燃煤和天然气电厂到新兴的可再生能源,定制化专业解决方案对于满足特定的运行需求、监管标准和可持续性目标至关重要。

A large industrial power plant is situated near a calm waterfront.
具备韧性与灵活性的能源

燃气发电

增强可靠性和准备度,以满足不断增长的能源需求

单循环和联合循环机组利用先进的自动化和控制技术管理负载变化和动态性能,确保高效、可靠地发电,同时兼顾经济效益和排放合规要求。

深入了解我们的业务部门

艾默生在电力领域的专业能力

我们多元化的业务团队提供专业知识和技术,共同努力为电力行业的独特需求提供全面的解决方案。