协作与自动化是创新的诀窍

原始设备制造商 (OEM)

市场环境瞬息万变,原始设备制造商与承包商面对越来越多的竞争对手,很难形成自身的差异化优势。 借助艾默生业界先进的产品组合、设计、优化和实施支持、全球影响力以及对于创新的不懈追求,制造商能够充分利用新型工具和见解,保持前沿的技术并赢得市场份额。

利用自动化产品组合助您脱颖而出

走在技术前沿

借助艾默生业界先进的产品组合、设计、优化和实施支持、全球影响力以及对于创新的不懈追求,OEM 能够充分利用新型工具和见解,保持前沿的技术并赢得市场份额。 

久经考验的专业知识

解决方案助力 OEM 迈向成功

大多数终端用户的应用场景都不是那种“一次设计,批量复制”的模式。 终端用户往往对精度规格、操作界面点位、特定元器件等有着各自独特的要求,这使得每一个项目都几乎与以往不同。 通过运用艾默生在卓越运营、资本效率、自动化创新及工业物联网 (IIoT) 领域的深厚专长,您能够以更快的速度和更高的效率交付定制化的高性能解决方案——从而减少工程投入、缩短上市周期,并确保每个项目都能精准满足客户的需求。

OEM 创新的实际应用

新闻与成功案例

了解 OEM 合作伙伴的真实成功案例与最新资讯,其利用艾默生的自动化技术、工程专业知识以及全球支持,来加快开发周期,降低成本,并且大规模实现了更加智能的运营性能。

业内先进的自动化产品组合与服务

跨业务部门的 OEM 支持

艾默生作为杰出的技术提供商,在业内享有近 130 年的良好声誉,所提供的技术能够提升控制和资产管理系统、测量与流量仪表、最终控制设备、安全仪表等方面的运营性能,其产品组合以深厚的技术经验与全球服务为基石。

A wide-angle image captures an expansive oil refinery complex at twilight, with large cylindrical storage tanks in the foreground and illuminated processing towers in the distance.
自动化系统

过程自动化解决方案

推动 OEM 实现从设计到部署全流程的可扩展、高性能的自动化。

艾默生可为 OEM 客户提供完整的过程自动化解决方案,该方案有助于实现项目目标,缩短产品上市时间,并在整个设施生命周期内优化生产过程。

OEM 支持和解决方案

常见问题解答

从理解 OEM 的角色定位,到应对不同行业的特定要求,这些常见问题为您提供了有价值的参考,展示艾默生如何通过模块化设计、自动化技术及合规性驱动的解决方案,助力 OEM 厂商提升竞争力。 了解合适的技术合作伙伴如何推动创新、优化交付流程,并保障设备的长期稳定运行。

原始设备制造商 (OEM) 负责生产用于其他公司最终产品的部件或系统。

自动化解决方案可帮助 OEM 缩短产品上市时间,提高设备可靠性,并有效满足客户的规格要求。

在定制化、加快交付速度与合规性方面,OEM 面临着日益严格的要求。

模块化解决方案可以降低扩展难度、加快组装速度并降低定制化成本。

与解决方案提供商合作使 OEM 能够运用先进技术并保持竞争优势。

FDA 合规、ISO 13485 和 GAMP 等认证对于受严格监管的行业来说至关重要。