Bettis™

Bettis 拥有丰富的产品组合,包含安全、可靠且经过实践检验的电动、液动与气动执行机构

经过数十年创新及现场验证的执行机构解决方案

Bettis 成立于 1929 年,最初是一家油田供应公司和制造商代表。 随着时间的推移,公司逐渐发展为一家制造企业,成为阀门驱动领域的先驱。

 

如今,Bettis 已成为阀门自动化领域的全球先进品牌。 几十年来,不断有客户向我们寻求合作以解决严苛的工业流量挑战。 我们丰富的产品组合(包含电动、气动和液动执行机构以及相关附件和软件)和全球服务网络在行业内居于前沿。

我们的执行机构类别

符合 API 6DX 标准的执行机构

image

API 6D 是美国石油学会 (API) 制定的一项规范,适用于石油和天然气应用中使用的阀门以及与管道相关的阀门。 API 6DX 标准适用于与这些阀门一起使用的执行机构和安装套件。 这两项标准的综合要求可确保整个执行机构阀门组件的设计符合能源行业特定应用的严格要求,同时执行机构阀门套件经过功能测试,可作为完整套件使用。

API 6DX 标准规定了合规执行机构必须满足的一系列具体设计、制造、检验、测试和文档记录要求。 它基于应用(例如关断阀、排污阀或 HIPPS 阀)为不同类型的阀门设定了最小尺寸要求。

为使执行机构完全符合 API 6DX 标准,必须随附多项经认证的测试结果和文件。 此外,执行机构必须有一个粘贴牢固、易于查看的铭牌,其上必须有永久清晰的标记,包括 API 6DX 标志。 目前,已有多款 Bettis 执行机构采用符合 API 6DX 标准的配置。

主推产品

精选应用案例

服务与咨询